GDP01 19 - L形导向轴支座·侧开口型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A2-导向轴支座
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a2/gdp01_19_asmtab.prj},{NB=GDP09-D40-H40},{CODE=GDP09},{TYPE=Side open rack},{TYPOOL=H Wide choices},{MAT=A6063},{SUR=Black Anodizing},{ATTA=1 Hexagon socket head cap screws},{D=40},{DTOL=+0.025/0},{H=40},{HPOOL=40,50,60,80},{L=73},{T=20},{T1=10},{S=9.8},{W=37.8},{W1=29},{L1=55},{DD=9.0},{E=28},{M=M8 deep 16},{MPOOL=8},{HH1=16},{DD2=9.0},{DD1=14},{HH=9.0},{N=3},{L2=28},{P1=1.25},{D2=13},{K1=8},{S2=6},{STRENGTH=12.9},{PPATH=gdp/../gdp/assem/gdp_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ATTA
附件
ⁿ/ₐ
D
DH7
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
M
M选择
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
N
[mm]
GDP01-D8-H15
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
+0.015/0
32
23
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP01-D10-H20
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
+0.015/0
32
29
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP01-D12-H20
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
+0.018/0
32
30
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP01-D13-H20
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
+0.018/0
38
31
10
5
5.8
21.8
16
28
4.5
14
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP01-D16-H20
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
+0.018/0
38
33
10
5
5.8
21.8
16
28
4.5
14
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP01-D20-H25
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
+0.021/0
50
40
16
8
7.8
31.8
24
36
6.5
18
M6深12
6.6
11
6.5
2
GDP01-D25-H30
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
+0.021/0
50
48
16
8
7.8
31.8
24
36
6.5
18
M6深12
6.6
11
6.5
2
GDP01-D30-H30
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
+0.021/0
73
50
20
10
9.8
37.8
29
55
9.0
27
M8深16
9.0
14
9.0
3
GDP01-D35-H40
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
+0.025/0
73
64
20
10
9.8
37.8
29
55
9.0
27
M8深16
9.0
14
9.0
3
GDP01-D40-H40
GDP01
侧开口型
H 选择型
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
+0.025/0
73
66
20
10
9.8
37.8
29
55
9.0
28
M8深16
9.0
14
9.0
3
GDP02-D8-H15
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
32
23
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP02-D10-H20
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
32
29
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP02-D12-H20
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
32
30
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP02-D13-H20
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
38
31
10
5
5.8
21.8
16
28
4.5
14
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP02-D16-H20
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
38
33
10
5
5.8
21.8
16
28
4.5
14
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP02-D20-H25
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
20
+0.021/0
50
40
16
8
7.8
31.8
24
36
6.5
18
M6深12
6.6
11
6.5
2
GDP02-D25-H30
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
25
+0.021/0
50
48
16
8
7.8
31.8
24
36
6.5
18
M6深12
6.6
11
6.5
2
GDP02-D30-H30
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
30
+0.021/0
73
50
20
10
9.8
37.8
29
55
9.0
27
M8深16
9.0
14
9.0
3
GDP02-D35-H40
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
35
+0.025/0
73
64
20
10
9.8
37.8
29
55
9.0
27
M8深16
9.0
14
9.0
3
GDP02-D40-H40
GDP02
侧开口型
H 选择型
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
40
+0.025/0
73
66
20
10
9.8
37.8
29
55
9.0
28
M8深16
9.0
14
9.0
3
GDP06-D8-H15
GDP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
8
+0.015/0
32
23
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP06-D10-H20
GDP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
10
+0.015/0
32
29
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP06-D12-H20
GDP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
12
+0.018/0
32
30
10
5
5.8
21.8
16
22
4.5
11
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP06-D13-H20
GDP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
13
+0.018/0
38
31
10
5
5.8
21.8
16
28
4.5
14
M4深8
4.5
8
4.5
2
GDP06-D16-H20
GDP06
侧开口型
H 选择型
SUS304
-
1个内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
16
+0.018/0
38
33
10
5
5.8
21.8
16
28
4.5
14
M4深8
4.5
8
4.5
2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表