피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
GE-110 - Gears - Miter
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Gears, Racks & Keyed Shafts
Gears
Gears - Miter
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d06000000/l3_d06020000/p040900/ge-110_asmtab.prj},{NB=GE-119},{PN=GE-119},{AMERSID=1046324},{APACID=-},{EMEAID=-},{PITCH=12},{NOOFTEETH=21},{APITCHDIAMETER=1.75},{BORE=0.5000},{B=0.40},{C=1.750},{D=1.192},{E=1.38},{F=0.69},{CONFGE-110=GE-119},{CONFGE-112=Default},{STATEGE1101=R},{STATEGE1121=S},{PPATH=ge-110/ge-110_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
PITCH
Pitch
ⁿ/ₐ
NOOFTEETH
No of Teeth
ⁿ/ₐ
APITCHDIAMETER
A Pitch Diameter
[인치]
BORE
Bore
[인치]
B
B Face Width
[인치]
C
C Center Location
[인치]
D
D Height
[인치]
E
E Hub Diameter
[인치]
F
F Hub Height
[인치]
GE-110
GE-110
1046320
-
-
16
16
1.00
0.3750
0.23
1.062
0.755
0.75
0.44
GE-111
GE-111
1046321
-
-
16
20
1.25
0.4375
0.28
1.250
0.849
1.00
0.50
GE-112
GE-112
1091676
-
-
16
24
1.50
0.5000
0.32
1.375
0.880
1.00
0.50
GE-125
GE-125
1108435
-
-
12
15
1.25
0.3750
0.29
1.250
0.864
1.00
0.50
GE-101
GE-101
1046316
-
-
12
15
1.25
0.5000
0.29
1.250
0.864
1.00
0.50
GE-127
GE-127
1046325
-
-
12
18
1.50
0.5000
0.33
1.500
1.021
1.25
0.63
GE-102
GE-102
1046317
-
-
12
18
1.50
0.6250
0.33
1.500
1.021
1.25
0.63
GE-119
GE-119
1046324
-
-
12
21
1.75
0.5000
0.40
1.750
1.192
1.38
0.69
GE-113
GE-113
1046323
-
-
12
24
2.00
0.5000
0.44
1.875
1.224
1.31
0.69
GE-128
GE-128
1046326
-
-
10
20
2.00
0.5000
0.45
2.000
1.364
1.62
0.81
GE-129
GE-129
1046327
-
-
10
20
2.00
0.6250
0.45
2.000
1.364
1.62
0.81
GE-103
GE-103
1046318
-
-
10
20
2.00
0.7500
0.45
2.000
1.364
1.62
0.81
GE-130
GE-130
1046328
-
-
10
25
2.50
0.7500
0.56
2.438
1.630
2.00
0.94
GE-131
GE-131
1091675
-
-
10
25
2.50
1.0000
0.56
2.438
1.630
2.00
0.94
GE-115
GE-115
1108434
-
-
8
24
3.00
0.7500
0.66
2.562
1.583
1.75
0.81
GE-105
GE-105
1046319
-
-
8
24
3.00
1.0000
0.68
2.750
1.786
2.50
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성