GK04 - Guide shaft support - stop screw - positioning hole pattern
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk04.prj},{NB=GK04YU-D12},{CODE=GK04YU},{TYPE=Round_Flange_type},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{D=12},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
TOL
DH7T
[mm]
T1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
G
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
GK04YF-D12
GK04YF-D12
GK04YF
Round_Flange_type
45
S45C
Blackening
+0.018/0
2.0
36
24
16
6.0
15
26
0
0
0
4.5
M4
GK04YN-D12
GK04YN-D12
GK04YN
Round_Flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
+0.018/0
2.0
36
24
16
6.0
15
26
0
0
0
4.5
M4
GK04YU-D12
GK04YU-D12
GK04YU
Round_Flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.018/0
2.0
36
24
16
6.0
15
26
0
0
0
4.5
M4
GK04QF-D16
GK04QF-D16
GK04QF
Two-sided_cutting_flange_...
45
S45C
Blackening
+0.018/0
3.0
42
32
22
6.0
19
32
26
28
16
5.5
M4
GK04QN-D16
GK04QN-D16
GK04QN
Two-sided_cutting_flange_...
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
+0.018/0
3.0
42
32
22
6.0
19
32
26
28
16
5.5
M4
GK04QU-D16
GK04QU-D16
GK04QU
Two-sided_cutting_flange_...
0Cr18Ni9
SUS304
-
+0.018/0
3.0
42
32
22
6.0
19
32
26
28
16
5.5
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성