GK08 - Guide shaft support - open type - standard type
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk08.prj},{NB=GK08FF-D8},{CODE=GK08FF},{TYPE= Flange_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{FJ=1 hexagonal socket head cap screw},{D=8},{INFOTXET=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
TOL
DH7T
[mm]
T1
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
S1
[mm]
X
[mm]
P
[mm]
K
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD
d
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MXP
ⁿ/ₐ
GK08YF-D8
GK08YF-D8
GK08YF
Round_Flange_type
45
S45C
Blackening
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08YN-D8
GK08YN-D8
GK08YN
Round_Flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08YU-D8
GK08YU-D8
GK08YU
Round_Flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08FF-D8
GK08FF-D8
GK08FF
Flange_type
45
S45C
Blackening
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08FN-D8
GK08FN-D8
GK08FN
Flange_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08FU-D8
GK08FU-D8
GK08FU
Flange_type
0Cr18Ni9
SUS304
-
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08QF-D8
GK08QF-D8
GK08QF
Two-sided_cutting_flange_...
45
S45C
Blackening
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08QN-D8
GK08QN-D8
GK08QN
Two-sided_cutting_flange_...
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
GK08QU-D8
GK08QU-D8
GK08QU
Two-sided_cutting_flange_...
0Cr18Ni9
SUS304
-
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
8.5
18
25
39
5.0
10
1.5
7.5
32
30
27
25
20
1.5
3.5
7.5
4.6
3.5
M4
M4x10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성