您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL94D,GL94E,GL95D,GL95E,GL96D,GL96E - 滾輪條-普通螺帽-滾輪寬度50mm型
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/gl94d_asmtab.prj},{NB=GL95D2},{LV1=No Bracket},{LV2=30},{RMAT=Steel},{RSUR=Trivalent Chromate},{BMAT=Steel},{FMAT=SPHC-P},{FSUR=Hot Dip Plating},{SMAT=Steel },{SSUR=Trivalent Chromate},{BRMAT=-},{BRSUR=-},{MAT2=Steel},{SUR2=ge suan yan guang ze chu li},{CODE=GL95D},{MYCODE=M_CRONFX},{VAR02=2},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=gl94d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
LV2
輪距
[mm]
RMAT
滾輪材質
ⁿ/ₐ
RSUR
滾輪表面處理
ⁿ/ₐ
BMAT
軸承材質
ⁿ/ₐ
FMAT
框架材質
ⁿ/ₐ
FSUR
框架表面处理
ⁿ/ₐ
SMAT
螺絲·螺帽材質
ⁿ/ₐ
SSUR
螺絲·螺帽表面處理
ⁿ/ₐ
BRMAT
支架材質
ⁿ/ₐ
BRSUR
支架表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
每個滾輪的耐負載
ⁿ/ₐ
GL94D2
GL94D2
無支架型
25
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
SPHC-P
熔融電鍍
鋼
鉻痠鹽光澤處理
-
-
GL94D
48
50kgf(480N)
GL94E2
GL94E2
帶支架型
25
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
SPHC-P
熔融電鍍
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
鉻痠鹽光澤處理
GL94E
48
50kgf(480N)
GL95D2
GL95D2
無支架型
30
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
SPHC-P
熔融電鍍
鋼
鉻痠鹽光澤處理
-
-
GL95D
58
50kgf(480N)
GL95E2
GL95E2
帶支架型
30
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
SPHC-P
熔融電鍍
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
鉻痠鹽光澤處理
GL95E
58
50kgf(480N)
GL96D2
GL96D2
無支架型
35
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
SPHC-P
熔融電鍍
鋼
鉻痠鹽光澤處理
-
-
GL96D
68
50kgf(480N)
GL96E2
GL96E2
帶支架型
35
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
SPHC-P
熔融電鍍
鋼
鉻痠鹽光澤處理
鋼
鉻痠鹽光澤處理
GL96E
68
50kgf(480N)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表