magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
GRLA-..-QS - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
G
GRLA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/g/grla/grla_qs.prj},{NB=162971 GRLA-1/2-QS-12-RS-B---(0)},{TNR=162971},{FORM=1},{D1=12.000},{D2=24.000},{DMM=20.955},{DKDR=18.631},{B=24.000},{B1=25.000},{L=64.100},{L1=10.900},{L2=29.100},{SW=27.000},{S=1.000},{H=46.600},{H1=0.000},{T=1.500},{QS=12.000},{QSD=24.000},{L3MAX=6.000},{DNC=0.000},{CNSMASSEXACT=0.00000},{GB=2.200},{GD=25.500},{Z=19.600},{LHT=1.000},{DKH=11.400},{HKH=7.000},{CHKH=0.500},{WTS=1.000},{HTS=1.500},{LTS=0.000},{DN=18.000},{DNI=0.000},{HN=4.000},{HIN=0.000},{CHN=0.400},{DTB=27.000},{DTB2=27.000},{DITB=10.000},{LTB=23.000},{LTB1=1.000},{HHTB=9.100},{LHTB=0.400},{CHTB=1.000},{LTTB=13.500},{RSJ=25.000},{CHSJ=1.000},{HSJ=34.000},{RSJ1=0.000},{RSJ2=11.000},{DSJ=25.000},{LSJN=12.000},{L3=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
QS
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
MOM
죄임 토크
[Nm]
GTIN
ⁿ/ₐ
175041 GRLA-M3-QS-3
175041
GRLA-M3-QS-3
M3
3.000
8.000
8.000
0.000
16.600
2.300
7.000
7.000
0.000
20.000
15.800
1.000
3.000
0.00700
0.3 ±0.03
4052568037659
175053 GRLA-M5-QS-3-LF-C
175053
GRLA-M5-QS-3-LF-C
M5
3.000
9.800
9.800
0.000
17.200
3.100
7.300
7.000
0.000
22.400
18.400
1.000
3.000
0.00900
0.8 ±0.1
4052568037710
175056 GRLA-M5-QS-4-LF-C
175056
GRLA-M5-QS-4-LF-C
M5
4.000
9.800
9.800
0.000
17.200
3.100
7.300
7.000
0.000
22.200
18.200
1.000
4.000
0.00900
0.8 ±0.1
4052568037741
162965 GRLA-1/8-QS-6-RS-B
162965
GRLA-1/8-QS-6-RS-B
G1/8
6.000
0.000
13.000
17.900
48.100
4.900
22.300
13.000
0.800
27.250
0.000
1.200
6.000
0.02500
-
4052568012793
162966 GRLA-1/8-QS-8-RS-B
162966
GRLA-1/8-QS-8-RS-B
G1/8
8.000
0.000
16.800
17.900
48.000
4.900
22.300
13.000
0.800
35.450
0.000
1.200
8.000
0.02500
-
4052568012809
162967 GRLA-1/4-QS-6-RS-B
162967
GRLA-1/4-QS-6-RS-B
G1/4
6.000
0.000
13.000
17.900
47.800
5.800
22.300
17.000
0.800
27.250
0.000
1.200
6.000
0.03000
-
4052568012816
162968 GRLA-1/4-QS-8-RS-B
162968
GRLA-1/4-QS-8-RS-B
G1/4
8.000
0.000
16.800
17.900
47.800
5.800
22.300
17.000
0.800
35.450
0.000
1.200
8.000
0.03000
-
4052568012823
162969 GRLA-3/8-QS-6-RS-B
162969
GRLA-3/8-QS-6-RS-B
G3/8
6.000
0.000
13.000
17.900
47.800
6.800
22.300
19.000
0.800
27.250
0.000
1.200
6.000
0.04000
-
4052568012830
162970 GRLA-3/8-QS-8-RS-B
162970
GRLA-3/8-QS-8-RS-B
G3/8
8.000
0.000
16.800
17.900
47.800
6.800
22.300
19.000
0.800
35.450
0.000
1.200
8.000
0.04000
-
4052568012847
162971 GRLA-1/2-QS-12-RS-...
162971
GRLA-1/2-QS-12-RS-B
G1/2
12.000
24.000
24.000
25.000
64.100
10.900
29.100
27.000
1.000
46.600
0.000
1.500
12.000
0.00000
-
162990 GRLA-M5-QS-3-LF-B
162990
GRLA-M5-QS-3-LF-B
M5
3.000
10.000
10.000
0.000
17.600
4.000
6.600
9.000
0.000
24.000
19.000
1.000
3.000
0.00000
-
162991 GRLA-M5-QS-4-LF-B
162991
GRLA-M5-QS-4-LF-B
M5
4.000
10.000
10.000
0.000
17.600
4.000
6.600
9.000
0.000
24.000
19.000
1.000
4.000
0.00000
-
162960 GRLA-M5-QS-3-RS-B
162960
GRLA-M5-QS-3-RS-B
M5
3.000
0.000
10.000
10.000
28.000
4.000
6.600
9.000
0.600
24.000
19.000
1.000
3.000
0.00000
-
162961 GRLA-M5-QS-4-RS-B
162961
GRLA-M5-QS-4-RS-B
M5
4.000
0.000
10.000
10.000
28.000
4.000
6.600
9.000
0.600
24.000
19.000
1.000
4.000
0.00000
-
162962 GRLA-M5-QS-6-RS-B
162962
GRLA-M5-QS-6-RS-B
M5
6.000
0.000
12.000
12.000
28.000
4.000
7.300
9.000
0.600
26.200
21.200
1.000
6.000
0.00000
-
162963 GRLA-1/8-QS-3-RS-B
162963
GRLA-1/8-QS-3-RS-B
G1/8
3.000
0.000
10.000
16.000
38.600
5.300
12.200
14.000
0.800
30.000
22.000
1.200
3.000
0.00000
-
162964 GRLA-1/8-QS-4-RS-B
162964
GRLA-1/8-QS-4-RS-B
G1/8
4.000
0.000
10.000
16.000
38.600
5.300
12.200
14.000
0.800
30.000
22.000
1.200
4.000
0.00000
-
540358 GRLA-1/8-QS-6-B-20
540358
GRLA-1/8-QS-6-B-20
G1/8
6.000
0.000
13.000
17.900
40.100
4.700
22.800
13.000
0.800
27.200
0.000
1.200
6.000
0.01800
-
540359 GRLA-1/8-QS-8-B-20
540359
GRLA-1/8-QS-8-B-20
G1/8
8.000
0.000
16.800
17.900
40.100
4.700
22.800
13.000
0.800
35.400
0.000
1.200
8.000
0.01800
-
540360 GRLA-1/4-QS-8-B-20
540360
GRLA-1/4-QS-8-B-20
G1/4
8.000
0.000
16.800
17.900
39.600
5.800
22.800
17.000
0.800
35.400
0.000
1.200
8.000
0.02700
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성