GSREB - 精密研磨滚珠丝杠-标准螺母型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/gsrea.prj},{NB=GSREB-12-4-L150-P8},{CODE=GSREB},{WJ=12},{DC=4},{L=150},{L1=[150:400/1]},{F=15},{P=8},{A=0},{T=0},{W=0},{Z=0},{H=0},{C=0},{R=0},{XD=0.0},{XD1=0.0},{XH=0.0},{GZZJ=2.3812},{SGDJ=10.1},{LXFX=右},{XHS=2.5圈1列},{ZXJX=0.005以下},{NJ=1.0以下},{CD=3.60},{CJ=6.75},{ZJG=NO},{G=4},{PPATH=gunzhusigang/gsrea/gsrea04.prj},{PDF=gsrea.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
WJ
ⁿ/ₐ
DC
ⁿ/ₐ
L1
l1
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
XD
ⁿ/ₐ
XD1
d1
ⁿ/ₐ
XH
ⁿ/ₐ
GZZJ
ⁿ/ₐ
SGDJ
ⁿ/ₐ
LXFX
ⁿ/ₐ
XHS
ⁿ/ₐ
ZXJX
ⁿ/ₐ
NJ
[N'cm]
CD
动
[KN]
CJ
静
[KN]
G
ⁿ/ₐ
GSREA-12-2-L150-P8
GSREA
12
2
[150:400/1]
15
8
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
1.5875
10.6
右
2.5圈1列
0(预压件)
0.4~3.2
1.54
2.05
1
GSREA-12-5-L150-P8
GSREA
12
5
[150:440/1]
15
8
44
10
14
12
45
40
50
4.5
8.0
4.4
3.1750
9.5
右
2.5圈1列
0(预压件)
1.5~5.0
3.74
4.90
2
GSREB-12-2-L150-P6
GSREB
12
2
[150:450/1]
10
6
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
1.5875
10.6
右
2.5圈1列
0.005以下
1.0以下
2.45
4.10
3
GSREB-12-4-L150-P8
GSREB
12
4
[150:400/1]
15
8
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
2.3812
10.1
右
2.5圈1列
0.005以下
1.0以下
3.60
6.75
4
GSREB-12-5-L150-P8
GSREB
12
5
[150:450/1]
15
8
44
10
12
10
45
40
50
4.5
8.0
4.4
3.1750
9.5
右
2.5圈1列
0.005以下
1.0以下
5.95
9.80
5
GSREB-12-10-L200-P8
GSREB
12
10
[200:600/1]
15
8
49
12
12
10
48
41
54
5.5
9.5
5.4
3.1750
9.5
右
1.5圈1列
0.005以下
2.0以下
3.85
5.90
6
GSREC-12-2-L150-P6
GSREC
12
2
[150:450/1]
10
6
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
1.5875
10.6
右
2.5圈1列
0.030以下
0
2.45
4.10
7
GSREC-12-5-L150-P8
GSREC
12
5
[150:450/1]
15
8
44
10
12
10
45
40
50
4.5
8.0
4.4
3.1750
9.5
右
2.5圈1列
0.030以下
0
5.95
9.80
8
GSREC-12-10-L200-P8
GSREC
12
10
[200:600/1]
15
8
49
12
12
10
48
41
54
5.5
9.5
5.4
3.1750
9.5
右
1.5圈1列
0.030以下
0
3.85
5.90
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表