目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWCR*-0 - 十字型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwcr_0.prj},{NB=GWCR8-0},{MN=GWCR8-0},{BORE=8},{L=24.0},{B=19.0},{C=14.5},{E=4.2},{F=15.5},{N=9.5},{MBS=6},{ESA=22.0},{INFOTEXT=Product Info },{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWCR8-0
GWCR8-0
8
24.0
19.0
14.5
4.2
15.5
9.5
6
22.0
GWCR10-0
GWCR10-0
10
27.5
21.5
17.5
4.2
18.5
11.0
8
30.5
GWCR12-0
GWCR12-0
12
30.0
23.0
20.0
4.2
21.0
12.0
10
35.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表