HATBAZ - 轴承座组件 T型·高度选择型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbaz.prj},{NB=HATBAZ-6002ZZ-h30},{CODE=HATBAZ},{XH=6002ZZ},{HH=30},{HHH=30,40,50},{DD=15},{H1=20},{L1=54.0},{DD1=6.5},{L=68},{L2=40},{T=15},{S=15},{DDH=28},{DH7=32},{B=9},{E1=2},{C=1.35},{D2=33.70},{MTC=},{MTP=},{PDF=hatbaz.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hatbaz/hatbazz.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
[材质]
GDZ
轴承
[材质]
GDZ1
轴承
[表面处理]
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
DDH
dh
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
E1
e1
ⁿ/ₐ
HATBAZ-623ZZ-h15
HATBAZ-623ZZ-h15
623ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
3
24.000
26.0
4.5
36
16
10
5
7
10
4
2
HATBAZ-624ZZ-h15
HATBAZ-624ZZ-h15
624ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
4
26.000
28.0
4.5
38
18
10
5
9
13
5
2
HATBAZ-605ZZ-h15
HATBAZ-605ZZ-h15
605ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
5
27.000
30.0
4.5
40
20
10
5
10
14
5
2
HATBAZ-625ZZ-h20
HATBAZ-625ZZ-h20
625ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
5
32.000
34.0
4.5
46
22
10
10
12
16
5
2
HATBAZ-606ZZ-h20
HATBAZ-606ZZ-h20
606ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6
33.000
35.0
5.5
47
23
12
10
13
17
6
2
HATBAZ-626ZZ-h20
HATBAZ-626ZZ-h20
626ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
6
34.000
37.0
5.5
49
25
12
10
15
19
6
2
HATBAZ-698ZZ-h20
HATBAZ-698ZZ-h20
698ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
34.000
37.0
5.5
49
25
11
10
16
19
6
2
HATBAZ-608ZZ-h20
HATBAZ-608ZZ-h20
608ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
35.000
41.0
5.5
53
29
12
10
18
22
7
2
HATBAZ-628ZZ-h20
HATBAZ-628ZZ-h20
628ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
8
36.000
44.0
5.5
56
32
15
10
20
24
8
2
HATBAZ-6800ZZ-h20
HATBAZ-6800ZZ-h20
6800ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
34.000
38.0
5.5
50
26
10
10
16
19
5
2
HATBAZ-6900ZZ-h20
HATBAZ-6900ZZ-h20
6900ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
35.000
41.0
5.5
53
29
12
10
19
22
6
2
HATBAZ-6000ZZ-h20
HATBAZ-6000ZZ-h20
6000ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
37.000
46.0
5.5
58
34
15
10
22
26
8
2
HATBAZ-6200ZZ-h20
HATBAZ-6200ZZ-h20
6200ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10
39.000
50.0
5.5
62
38
15
10
24
30
9
2
HATBAZ-6801ZZ-h20
HATBAZ-6801ZZ-h20
6801ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
35.000
41.0
5.5
53
29
10
10
18
21
5
2
HATBAZ-6901ZZ-h20
HATBAZ-6901ZZ-h20
6901ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
36.000
44.0
5.5
56
32
12
10
21
24
6
2
HATBAZ-6001ZZ-h20
HATBAZ-6001ZZ-h20
6001ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
38.000
48.0
5.5
60
36
15
10
24
28
8
2
HATBAZ-6201ZZ-h20
HATBAZ-6201ZZ-h20
6201ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
12
40.000
52.0
5.5
64
40
16
10
26
32
10
2
HATBAZ-6802ZZ-h30
HATBAZ-6802ZZ-h30
6802ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
46.000
44.0
5.5
56
32
10
10
21
24
5
2
HATBAZ-6902ZZ-h30
HATBAZ-6902ZZ-h30
6902ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
48.000
48.0
5.5
60
36
12
15
25
28
7
2
HATBAZ-6002ZZ-h30
HATBAZ-6002ZZ-h30
6002ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
50.000
54.0
6.5
68
40
15
15
28
32
9
2
HATBAZ-6202ZZ-h30
HATBAZ-6202ZZ-h30
6202ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15
52.000
58.0
6.5
72
44
16
15
29
35
11
2
HATBAZ-6903ZZ-h30
HATBAZ-6903ZZ-h30
6903ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
49.000
52.0
6.5
64
38
13
15
27
30
7
2
HATBAZ-6003ZZ-h30
HATBAZ-6003ZZ-h30
6003ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
52.000
56.0
6.5
70
43
16
15
31
35
10
2
HATBAZ-6203ZZ-h30
HATBAZ-6203ZZ-h30
6203ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17
54.000
62.0
6.5
76
49
19
15
34
40
12
2
HATBAZ-6804ZZ-h30
HATBAZ-6804ZZ-h30
6804ZZ
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20
50.000
53.5
6.5
68
40
13
15
29
32
7
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성