HEACFB - gu ding tiao jie xing
SRD-FA
SRD-FA
t97
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t97/heacfs1819-1.prj},{NB=HEACFB60-10-50},{CODE=HEACFB},{TYPE=wu ding wei},{MAT=S45C},{SUR=du nie},{D=60},{M=10},{L=50},{S=17},{H=14},{T=2.0},{V=7.0},{V1=8.0},{CZ=500},{WEI=0.08}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
SUR
surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
CZ
chenzai
[Kg]
WEI
can kao zhong liang
[Kg/pcs]
HEACFB40-8-30
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
40
8
30
14
10
2.0
5.5
6.5
350
0.04
HEACFB40-8-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
40
8
50
14
10
2.0
5.5
6.5
350
0.05
HEACFB40-8-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
40
8
100
14
10
2.0
5.5
6.5
350
0.07
HEACFB40-10-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
40
10
50
17
10
2.0
7.0
8.0
350
0.08
HEACFB40-10-75
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
40
10
75
17
10
2.0
7.0
8.0
350
0.09
HEACFB40-10-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
40
10
100
17
10
2.0
7.0
8.0
350
0.1
HEACFB50-8-30
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
8
30
14
10
2.0
5.5
6.5
400
0.05
HEACFB50-8-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
8
50
14
10
2.0
5.5
6.5
400
0.07
HEACFB50-8-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
8
100
14
10
2.0
5.5
6.5
400
0.08
HEACFB50-10-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
10
50
17
10
2.0
7.0
8.0
400
0.09
HEACFB50-10-75
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
10
75
17
10
2.0
7.0
8.0
400
0.1
HEACFB50-10-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
10
100
17
10
2.0
7.0
8.0
400
0.11
HEACFB50-12-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
12
50
19
10
2.0
8.0
10.0
400
0.11
HEACFB50-12-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
12
100
19
10
2.0
8.0
10.0
400
0.15
HEACFB50-12-150
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
50
12
150
19
10
2.0
8.0
10.0
400
0.18
HEACFB60-10-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
10
50
17
14
2.0
7.0
8.0
500
0.08
HEACFB60-10-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
10
100
17
14
2.0
7.0
8.0
500
0.11
HEACFB60-12-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
12
50
19
14
2.0
8.0
10.0
500
0.13
HEACFB60-12-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
12
100
19
14
2.0
8.0
10.0
500
0.17
HEACFB60-12-150
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
12
150
19
14
2.0
8.0
10.0
500
0.2
HEACFB60-16-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
16
50
24
14
2.0
10.0
13.0
500
0.21
HEACFB60-16-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
16
100
24
14
2.0
10.0
13.0
500
0.28
HEACFB60-16-150
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
60
16
150
24
14
2.0
10.0
13.0
500
0.33
HEACFB80-12-50
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
80
12
50
19
14
2.5
8.0
10.0
700
0.16
HEACFB80-12-100
HEACFB
wu ding wei
S45C
du nie
80
12
100
19
14
2.5
8.0
10.0
700
0.19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성