카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Heavy duty line - Solid base Ø50
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M12
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m12/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/heavy_duty_line_solid_base_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810476(hoch0)},{TYP=45810476},{BESTNR=4061408039357},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M12x125},{A=28},{B=125},{D=50},{CH=14},{F=M12},{M=12},{G=16},{H=153},{H1=0},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=10476},{ANGX=0,[-15:15]},{VER=2},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10458_10487.pdf},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/heavy_duty_parts/heavy_duty_line_solid_base_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height machine-bottom
[mm]
B
Usable thread lenght
[mm]
D
Ø-Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Ø-Thread
ⁿ/ₐ
G
H-Height base
[mm]
H
H-Total height
[mm]
H1
H-Total height
[mm]
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408034383
45810468
4061408034383
M12x25
28
25
50
14
M12
16
53
0
15000
MOVET+4061408021413
45810470
4061408021413
M12x50
28
50
50
14
M12
16
78
0
15000
MOVET+4061408039333
45810472
4061408039333
M12x75
28
75
50
14
M12
16
103
0
15000
MOVET+4061408039340
45810474
4061408039340
M12x100
28
100
50
14
M12
16
128
0
15000
MOVET+4061408039357
45810476
4061408039357
M12x125
28
125
50
14
M12
16
153
0
15000
MOVET+4061408039326
45810469
4061408039326
M12x25
28
25
50
14
M12
16
53
56
15000
MOVET+4061408015511
45810471
4061408015511
M12x50
28
50
50
14
M12
16
78
81
15000
MOVET+4061408012213
45810473
4061408012213
M12x75
28
75
50
14
M12
16
103
106
15000
MOVET+4061408015528
45810475
4061408015528
M12x100
28
100
50
14
M12
16
128
131
15000
MOVET+4061408021017
45810477
4061408021017
M12x125
28
125
50
14
M12
16
153
156
15000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성