HQ-APTAA-G5M090 - 高品质组合式圆弧形齿免键同步带轮G5M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/hq-aptaa-g5m.prj},{NB=HQ-APTAA-G5M120-32-E-d10},{CODE=HQ-APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=45#},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=G5M120},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{H8M1=10,11,12,14},{H8M2=0},{H8M251=10,11,12,14},{H8M252=10,11,12},{DR=50.93},{DS=49.79},{DFO=55.00},{DFI=42.00},{PDF=hq-aptaa-g5m.pdf},{PPATH=hq-aptaa-g5m/hq-aptaa-g5m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
HQ-APTAA-G5M120-24-E-d8
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
24
38.20
37.06
42.00
30.00
HQ-APTAA-G5M120-25-E-d8
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
25
39.79
38.65
43.00
32.00
HQ-APTAA-G5M120-26-E-d8
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
26
41.38
40.24
45.00
33.00
HQ-APTAA-G5M120-28-E-d8
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
28
44.56
43.42
48.00
36.00
HQ-APTAA-G5M120-30-E-d10
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
30
47.75
46.61
51.00
39.00
HQ-APTAA-G5M120-32-E-d10
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
32
50.93
49.79
55.00
42.00
HQ-APTAA-G5M120-34-E-d10
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
34
54.11
52.97
58.00
46.00
HQ-APTAA-G5M120-36-E-d10
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
36
57.30
56.16
61.00
49.00
HQ-APTAA-G5M120-40-E-d10
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
40
63.66
62.52
67.00
55.00
HQ-APTAA-G5M120-44-E-d12
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
44
70.03
68.89
74.00
62.00
HQ-APTAA-G5M120-48-E-d12
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
48
76.39
75.25
80.00
68.00
HQ-APTAA-G5M120-50-E-d12
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
50
79.58
78.44
83.00
71.00
HQ-APTAA-G5M120-60-E-d12
HQ-APTAA
同步带宽12mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
13.3
60
95.49
94.35
99.00
87.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表