您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HQ-BSFL - 实心滚珠花键 法兰螺帽型 高品一端内螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bsfl.prj},{NB=HQ-BSFL-D16-L70-M4},{CODE=HQ-BSFL},{LX=法兰螺帽型},{D=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.018},{L=70},{L11=[70:700/1]},{M=4},{M11=4,5,6,8,10},{GZLS=4},{D1=31},{L2=50},{D2=51},{T=10},{F=18.000},{QYK=2.000},{A=40},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=6.000},{C=545},{C0=849},{CT=4.770},{C0T=7.430},{MA1=3.710},{MA2=26.090},{G1=226.000},{G2=1.560},{PDF=hq-bsfl.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
D
D公差
ⁿ/ₐ
HJZ1
国标
ⁿ/ₐ
HJZ2
相当
ⁿ/ₐ
HJM1
国标
ⁿ/ₐ
HJM2
相当
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7GC
公差
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
QYK
油孔
[mm]
A
[mm]
X
安装孔X
[mm]
Y
安装孔Y
[mm]
Z
安装孔Z
[mm]
C
基本额定负载C
ⁿ/ₐ
C0
基本额定负载C0
ⁿ/ₐ
CT
基本额定扭矩CT
ⁿ/ₐ
C0T
基本额定扭矩C0T
ⁿ/ₐ
MA1
容许静力矩MA1
ⁿ/ₐ
MA2
容许静力矩MA2
ⁿ/ₐ
G1
花键母
ⁿ/ₐ
G2
花键轴
ⁿ/ₐ
HQ-BSFL-D6-L60-M3
HQ-BSFL-D6-L60-M3
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
6
0/-0.015
4
14
25
30
6
7.500
1.000
22
3.400
6.500
4.500
137
225
0.460
0.760
0.390
3.480
36.700
0.220
HQ-BSFL-D8-L60-M3
HQ-BSFL-D8-L60-M3
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
8
0/-0.015
4
16
27
32
8
7.500
1.500
24
3.400
6.500
4.500
137
225
0.600
0.990
0.390
3.820
47.000
0.390
HQ-BSFL-D10-L60-M3
HQ-BSFL-D10-L60-M3
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
10
0/-0.018
4
21
33
42
9
10.500
1.500
32
4.500
8.000
4.000
285
397
1.620
2.250
0.950
8.530
100.000
0.600
HQ-BSFL-D13-L60-M3
HQ-BSFL-D13-L60-M3
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
13
0/-0.018
4
24
36
44
9
8.000
1.500
33
4.500
8.000
4.500
396
540
2.890
3.940
1.500
12.460
117.000
1.030
HQ-BSFL-D16-L70-M4
HQ-BSFL-D16-L70-M4
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
16
0/-0.018
4
31
50
51
10
18.000
2.000
40
4.500
8.000
6.000
545
849
4.770
7.430
3.710
26.090
226.000
1.560
HQ-BSFL-D20-L80-M4
HQ-BSFL-D20-L80-M4
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
20
0/-0.021
4
35
56
58
10
18.000
2.000
42
5.500
9.500
5.400
724
1109
7.900
12.090
5.530
38.000
303.000
2.440
HQ-BSFL-D25-L90-M4
HQ-BSFL-D25-L90-M4
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
25
0/-0.021
4
42
71
65
13
26.500
3.000
52
5.500
9.500
8.000
1003
1593
21.990
43.010
10.350
68.590
458.000
3.800
HQ-BSFL-D30-L100-M4
HQ-BSFL-D30-L100-M4
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
30
0/-0.025
4
47
80
75
13
30.000
3.000
60
6.600
11.000
8.000
1160
1980
30.260
62.930
15.680
93.270
633.000
5.490
HQ-BSFL-D40-L120-M4
HQ-BSFL-D40-L120-M4
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
40
0/-0.025
4
64
100
100
18
36.000
4.000
82
9.000
14.000
12.000
2972
4033
105.370
176.050
36.590
246.340
1430.000
9.690
HQ-BSFL-D50-L140-M4
HQ-BSFL-D50-L140-M4
HQ-BSFL
法兰螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
50
0/-0.025
4
80
125
124
20
46.500
4.000
102
11.000
17.500
12.000
4086
5615
179.890
304.350
51.580
428.720
2756.000
15.190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表