HQ-GMWN - 高品质微型宽幅直线导轨标准.碳钢.可互换
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/hq-gmwn.prj},{NB=HQ-GMWN-H12-L50},{CODE=HQ-GMWN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=12},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=3},{N=6},{W=30},{B=21},{C=12},{L1=41.3},{L2=28.1},{MXL=M3x3},{M1=3},{M2=3.0},{H2=2.80},{G=0.0},{G1=1.2},{WR=18},{WB=0},{HR=6.5},{D=6},{HH=3.5},{DD=3.5},{P=30},{LSGDCC=M3x8},{FZ1=2.770},{FZ2=4.150},{G0=0.035},{G2=0.950},{PDG=hq-gmwn.pdf},{PPATH=hq-gmwn/hq-gmwn3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸H2
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸G
ⁿ/ₐ
G1
滑块尺寸G1
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
WB
滑轨尺寸WB
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G0
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
PDG
ⁿ/ₐ
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
HQ-GMWN-H12-L50
HQ-GMWN-H12-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
12
3
6
30
21
12
41.3
28.1
M3x3
2.80
0.0
1.2
18
0
6.5
6
3.5
3.5
30
M3x8
1
2.770
4.150
0.035
0.950
hq-gmwn.pdf
40.14
18.98
18.98
HQ-GMWN-H14-L50
HQ-GMWN-H14-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
14
4
8
40
28
15
46.7
31.5
M3x4
2.85
0.0
1.2
24
0
8.5
8
4.5
4.5
40
M4x8
1
3.950
5.610
0.060
1.530
hq-gmwn.pdf
70.35
27.84
27.84
HQ-GMWN-H16-L69
HQ-GMWN-H16-L69
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
16
4
9
60
45
20
60.1
40.5
M4x4.5
3.00
4.5
3.0
42
23
9.5
8
4.5
4.5
40
M4x10
1
6.810
9.250
0.122
2.900
hq-gmwn.pdf
200.45
58.05
58.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C-SELB, C-SEL2B - C-VALUE Miniature Linear Guides - Long Blocks, Normal Cle...
Misumi
21.04.2022
C-ELG - Economy Linear Guide Low Assemble - Standard Block - Set Product
Misumi
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성