카탈로그: Kieback & Peter
생성됨: 14.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kieback & Peter
HTR20-FTL - Room humidity/temperature sensor
Kieback & Peter
Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{kieback_peter/sensoren/htr20.prj},{NB=HTR20-FTL(300)},{IDNR=HTR20-FTL},{VERSCHMUTZUNG=2},{PRODUKTVARIANTE=},{INFO=Hersteller},{INFOURL=},{BEZEICHNUNG=},{AN=},{ARTIKEL=SolarFunk Raumtemperatur-Messwertgeber mit intelligentem Sendemanagement zur Funkkommunikation mit EnOcean Funkpartnern},{NENNSP=Duale Energieversorgung aus Solarzelle und internem Energiespeicher mit Prioritätenmanagement zusätzliche interne Energiequelle 1x 3,6 V; 1/2 AA Lithium-Thionylchlorid (LI-SOCI2)},{LEISTUNG=},{MSYS=},{MESSTEMP=},{MESSFEU=},{TRAFMESS=},{FUNKTION=Temperatur-Messwertgeber},{MESSGROSSE=Raumtemperatur in Wohn- und Geschäftsräumen},{LOG=300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Product description
ⁿ/ₐ
FUNKTION
Funktion
ⁿ/ₐ
MESSGROSSE
Measured variable
ⁿ/ₐ
SCHNITTSTELLEN
Schnittstellen
ⁿ/ₐ
SENDELEISTUNG
Sendeleistung
ⁿ/ₐ
BELEUCHTUNG
Illuminance
ⁿ/ₐ
MESSBTEMP
Measuring range / temperature
ⁿ/ₐ
UTEMP
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
GEHAUSE
Housing
ⁿ/ₐ
VERSCHMUTZUNG
Level of contamination
ⁿ/ₐ
SART
Degree of protection
ⁿ/ₐ
SCHUTZKLASSE
Schutzklasse
ⁿ/ₐ
MONTAGE
Montage
ⁿ/ₐ
ABMESSUNGEN
Dimensions (W x H x D)
ⁿ/ₐ
HTR20-FTL(300)
HTR20-FTL
Temperature sensor
Room temperature in homes...
Radio interface: - Radio...
< 10 mW
min. 150 lux, permanently
0..+40 °C
- in operation: 0..50 °C ...
Plastic housing, RAL9010 ...
2
IP30
III
flexible screw or adhesiv...
90 x 90 x 28.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성