HWBPQA - 微调手轮/表盘手轮 七角型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwbpqa.prj},{NB=HWBPQA-D85-d10},{CODE=HWBPQA},{LX=七星表盘型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=Q235},{CZ1=PF},{BMCL=(烤漆)黑色},{D=85.000},{DD=10.000},{L=51.000},{L1=22.000},{L2=15.000},{D1=64.000},{D2=32.000},{M=4.000},{M1=6.000},{CKZL=0.240},{PDF=hwbpqa.pdf},{CODE1='HWBPQA'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[联轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
BMCL
表面处理
[手轮主体]
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
CODE1
代号
ⁿ/ₐ
HWBPQA-D85-d10
七星表盘型
螺钉锁紧型
Q235
PF
(烤漆)黑色
85.000
10.000
51.000
22.000
15.000
64.000
32.000
4.000
6.000
0.240
'HWBPQA'
HWBPQA-D85-d12
七星表盘型
螺钉锁紧型
Q235
PF
(烤漆)黑色
85.000
12.000
51.000
22.000
15.000
64.000
32.000
4.000
6.000
0.240
'HWBPQA'
HWBAQA-D125-d12
七星表盘型
螺钉锁紧型
ADC12
ADC12
(烤漆)黑色
125.000
12.000
49.000
27.000
22.000
92.000
46.000
5.000
8.000
0.540
'HWBAQA'
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성