HWSPLC - 直幅条圆轮缘手轮 转动手柄型*开口型
A&T-3D Gallery
zonghe
33
shoulun
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsplc.prj},{NB=HWSPLC-D80},{CODE=HWSPLC},{LX=转动手柄型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=S45C},{BMCL=黑色},{CZ1=PP},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL1=镀锌},{D=80.000},{DD=40.000},{D1=10.000},{D2=28.000},{L=32.000},{L1=13.000},{L2=25.000},{H=26.000},{HH=8.500},{H1=4.500},{M=8.000},{M1=4.000},{S=9.000},{W=7.000},{CKZL=0.14},{PDF=hwsplc.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
CZ
材质
[连轴部分]
BMCL
表面处理
[连轴部分]
CZ1
材质
[手轮主体]
CZ2
材质
[握柄安装部]
CZ3
材质
[握柄]
CZ4
材质
[握柄螺纹部]
BMCL1
表面处理
[握柄螺纹部]
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HWSPLC-D80
HWSPLC-D80
HWSPLC
转动手柄型
螺钉锁紧型
S45C
黑色
PP
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80.000
40.000
10.000
28.000
32.000
13.000
25.000
26.000
8.500
4.500
8.000
4.000
9.000
7.000
0.14
HWSPLC-D100
HWSPLC-D100
HWSPLC
转动手柄型
螺钉锁紧型
S45C
黑色
PP
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100.000
40.000
12.000
35.000
36.000
13.000
28.000
37.000
10.000
5.500
8.000
5.000
10.000
9.000
0.2
HWSPLC-D125
HWSPLC-D125
HWSPLC
转动手柄型
螺钉锁紧型
S45C
黑色
PP
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125.000
55.000
12.000
35.000
40.000
17.000
28.000
50.000
10.000
5.500
8.000
5.000
10.000
9.000
0.33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성