ISO 4035 - Hexagon thin nuts, (chamfered)
Chinese Manufacturers
YUXING
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/yuxing/din_iso_4035.prj},{NB=Sechskantmutter ISO 4035 M18},{IDNR=},{NENN=M18},{D=18.000},{D1=15.294},{P=2.500},{D2=24.900},{E=29.560},{M=9.000},{S=27.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E
Width across corners
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
Hexagon nut ISO 4035 M1.6
1.600
1.221
0.350
2.400
3.410
1.000
3.200
Hexagon nut ISO 4035 M2
2.000
1.567
0.400
3.100
4.320
1.200
4.000
Hexagon nut ISO 4035 M2.5
2.500
2.013
0.450
4.100
5.450
1.600
5.000
Hexagon nut ISO 4035 M3
3.000
2.459
0.500
4.600
6.010
1.800
5.500
Hexagon nut ISO 4035 M3.5
3.500
2.850
0.600
5.100
6.580
2.000
6.000
Hexagon nut ISO 4035 M4
4.000
3.242
0.700
5.900
7.660
2.200
7.000
Hexagon nut ISO 4035 M5
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
2.700
8.000
Hexagon nut ISO 4035 M6
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
3.200
10.000
Hexagon nut ISO 4035 M8
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
4.000
13.000
Hexagon nut ISO 4035 M10
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
5.000
16.000
Hexagon nut ISO 4035 M12
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
6.000
18.000
Hexagon nut ISO 4035 M14
14.000
11.835
2.000
19.600
23.350
7.000
21.000
Hexagon nut ISO 4035 M16
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
8.000
24.000
Hexagon nut ISO 4035 M18
18.000
15.294
2.500
24.900
29.560
9.000
27.000
Hexagon nut ISO 4035 M20
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
10.000
30.000
Hexagon nut ISO 4035 M22
22.000
19.294
2.500
31.400
37.290
11.000
34.000
Hexagon nut ISO 4035 M24
24.000
20.752
3.000
33.200
39.550
12.000
36.000
Hexagon nut ISO 4035 M27
27.000
23.752
3.000
38.000
45.200
13.500
41.000
Hexagon nut ISO 4035 M30
30.000
26.211
3.500
42.800
50.850
15.000
46.000
Hexagon nut ISO 4035 M33
33.000
29.211
3.500
46.600
55.370
16.500
50.000
Hexagon nut ISO 4035 M36
36.000
31.670
4.000
51.100
60.790
18.000
55.000
Hexagon nut ISO 4035 M39
39.000
34.670
4.000
55.900
66.440
19.500
60.000
Hexagon nut ISO 4035 M42
42.000
37.129
4.500
60.000
71.300
21.000
65.000
Hexagon nut ISO 4035 M45
45.000
40.129
4.500
64.700
76.950
22.500
70.000
Hexagon nut ISO 4035 M48
48.000
42.587
5.000
69.500
82.600
24.000
75.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성