카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
JMK4 Adapter - Union tee
Parker
PARKER Adapters
Male/Male adapters BSPP 60° cone, BSPT, NPT
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/09n_bspp_eins_eins_60/jmk4.prj},{NB=Adapter T-Stutzen 24JMK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.500},{ZOOM=1.700},{ERMETO=24JMK4SS},{BESTNR=24JMK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T4=1 1/2},{NDRT4=47.803},{KDAT4=44.845},{D=33.000},{L=54.000},{Y=48.000},{L1K=22.000},{D3=42.700},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.85000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=24JMK4SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
L
Overall length
[mm]
Y
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapters Union tee 2JMK4S...
2JMK4SS
Edelstahl
1/8
4.000
17.000
11.000
0.02550
Adapters Union tee 4JMK4S...
4JMK4SS
Edelstahl
1/4
5.000
24.000
14.000
0.06100
Adapters Union tee 6JMK4S...
6JMK4SS
Edelstahl
3/8
8.000
27.000
19.000
0.10650
Adapters Union tee 8JMK4S...
8JMK4SS
Edelstahl
1/2
11.000
32.000
22.000
0.16000
Adapters Union tee 10JMK4...
10JMK4SS
Edelstahl
5/8
14.000
34.000
22.000
0.14700
Adapters Union tee 12JMK4...
12JMK4SS
Edelstahl
3/4
17.000
36.000
27.000
0.23370
Adapters Union tee 16JMK4...
16JMK4SS
Edelstahl
1
22.000
42.000
33.000
0.41600
Adapters Union tee 20JMK4...
20JMK4SS
Edelstahl
1 1/4
29.000
48.000
41.000
0.00001
Adapters Union tee 24JMK4...
24JMK4SS
Edelstahl
1 1/2
33.000
54.000
48.000
0.85000
Adapters Union tee 2JMK4S
2JMK4S
Stahl
1/8
4.000
17.000
11.000
0.02489
Adapters Union tee 4JMK4S
4JMK4S
Stahl
1/4
5.000
24.000
14.000
0.06050
Adapters Union tee 6JMK4S
6JMK4S
Stahl
3/8
8.000
27.000
19.000
0.11000
Adapters Union tee 8JMK4S
8JMK4S
Stahl
1/2
11.000
32.000
22.000
0.15970
Adapters Union tee 10JMK4...
10JMK4S
Stahl
5/8
14.000
34.000
22.000
0.14100
Adapters Union tee 12JMK4...
12JMK4S
Stahl
3/4
17.000
36.000
27.000
0.24800
Adapters Union tee 16JMK4...
16JMK4S
Stahl
1
22.000
42.000
33.000
0.37568
Adapters Union tee 20JMK4...
20JMK4S
Stahl
1 1/4
29.000
48.000
41.000
0.64590
Adapters Union tee 24JMK4...
24JMK4S
Stahl
1 1/2
33.000
54.000
48.000
0.93870
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성