K標準ピニオンギヤ(モジュール3)
KANA (片山链条株式会社)
齿轮&齿条齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kana/pinion_rack_gear/k_standard_pinion_gear_module_3.prj},{NB=M3B26},{PNO=M3B26},{M=3},{NOT=26},{DO=84},{DP=78},{SD=20},{BD=65},{T=30},{BL=45},{SH=S1},{H=0},{L=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PNO
产品编号
ⁿ/ₐ
M
模数
[mm]
NOT
齿数
[mm]
DO
齿顶圆直径
[mm]
DP
基准圆直径
[mm]
SD
轴孔直径
[mm]
BD
轮毂直径
[mm]
T
齿宽
[mm]
BL
全长
[mm]
SH
形状
ⁿ/ₐ
M3B12
M3B12
3
12
42
36
15
28
30
45
S1
M3B13
M3B13
3
13
45
39
15
30
30
45
S1
M3B14
M3B14
3
14
48
42
15
32
30
45
S1
M3B15
M3B15
3
15
51
45
15
36
30
45
S1
M3B16
M3B16
3
16
54
48
15
38
30
45
S1
M3B17
M3B17
3
17
57
51
15
39
30
45
S1
M3B18
M3B18
3
18
60
54
15
40
30
45
S1
M3B19
M3B19
3
19
63
57
15
45
30
45
S1
M3B20
M3B20
3
20
66
60
15
50
30
45
S1
M3B21
M3B21
3
21
69
63
15
52
30
45
S1
M3B22
M3B22
3
22
72
66
15
54
30
45
S1
M3B23
M3B23
3
23
75
69
15
56
30
45
S1
M3B24
M3B24
3
24
78
72
15
58
30
45
S1
M3B25
M3B25
3
25
81
75
20
60
30
45
S1
M3B26
M3B26
3
26
84
78
20
65
30
45
S1
M3B27
M3B27
3
27
87
81
20
65
30
45
S1
M3B28
M3B28
3
28
90
84
20
70
30
45
S1
M3B29
M3B29
3
29
93
87
20
70
30
45
S1
M3B30
M3B30
3
30
96
90
20
75
30
45
S1
M3B32
M3B32
3
32
102
96
20
75
30
45
S1
M3B34
M3B34
3
34
108
102
20
80
30
45
S1
M3B35
M3B35
3
35
111
105
20
80
30
45
S1
M3B36
M3B36
3
36
114
108
20
80
30
45
S1
M3B38
M3B38
3
38
120
114
25
80
30
45
S1
M3B40
M3B40
3
40
126
120
25
80
30
45
S1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表