KL250
KANA (Katayama Chain)
KANA Lock
Powered by
CAD모델 선택
{kana/kana_lock/kl250_asmtab.prj},{NB=KL250 24x35},{TYPE=KL250},{SD=24},{D=35},{L=18.0},{L1=9.5},{D1=41},{D2=45},{D3=49},{NS=AN06},{N=13},{WOT=5.000},{TOF=1.250},{FAR=19.000},{HW2=6.000},{NCD=41.000},{HR1=12.500},{HR2=15.000},{HW1=5.000},{L5X=0.950},{L4X=0.300},{D4X=30.000},{D5X=34.390},{PPATH=kl250/kl250_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SD
Bore
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
NS
Nut size
ⁿ/ₐ
KL250 6x13
KL250
6
13
12.5
7.2
16
18
21
AN00
KL250 7x15
KL250
7
15
12.5
7.2
19
22
25
AN01
KL250 8x15
KL250
8
15
12.5
7.2
19
22
25
AN01
KL250 9x19
KL250
9
19
15.5
9.2
22
25
28
AN02
KL250 10x19
KL250
10
19
15.5
9.2
22
25
28
AN02
KL250 11x19
KL250
11
19
15.5
9.2
22
25
28
AN02
KL250 12x25
KL250
12
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 14x25
KL250
14
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 15x25
KL250
15
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 16x25
KL250
16
25
16.5
9.2
27
32
36
AN04
KL250 17x30
KL250
17
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 18x30
KL250
18
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 19x30
KL250
19
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 20x30
KL250
20
30
18.0
9.5
32
38
42
AN05
KL250 22x35
KL250
22
35
18.0
9.5
41
45
49
AN06
KL250 24x35
KL250
24
35
18.0
9.5
41
45
49
AN06
KL250 25x35
KL250
25
35
18.0
9.5
41
45
49
AN06
KL250 28x40
KL250
28
40
19.5
10.0
46
52
57
AN07
KL250 30x40
KL250
30
40
19.5
10.0
46
52
57
AN07
KL250 32x45
KL250
32
45
21.5
11.0
50
58
62
AN08
KL250 35x45
KL250
35
45
21.5
11.0
50
58
62
AN08
KL250 36x45
KL250
36
45
21.5
11.0
50
58
62
AN08
KL250 38x52
KL250
38
52
24.5
13.0
55
65
69
AN09
KL250 40x52
KL250
40
52
24.5
13.0
55
65
69
AN09
KL250 42x57
KL250
42
57
25.5
13.0
65
70
74
AN10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성