KY33 - Single axis drive
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
B1-Single-axis drive/PPU transplanting manipulator
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/b1/ky33.prj},{NB=KY33-1205-A-L600-H-0-1-30},{CODE=KY33},{TYPE=sifumadaxing},{BSS=12},{BSL=5},{SM=SCM},{BM=luomuhejing},{BH=58-62HRC},{MBM=luhejing},{MBS=ranhe},{SPE=1205},{SL=A},{SLPOOL='A','B','C','D'},{TL=600},{ACC=H},{ACCPOOL='H','P'},{CO=0},{COPOOL='0','1'},{SMC=30},{LSM=1},{SMCPOOL='30','3A','3D'},{TAL=670},{E=50},{E1=100},{F=200},{NN=6},{NN1=3},{LINK=webxxx},{PPATH=ky33/assem/ky33_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
BSS
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
BSL
Lead
ⁿ/ₐ
SM
Slide material
ⁿ/ₐ
BM
Base material
ⁿ/ₐ
BH
Base hardness
ⁿ/ₐ
MBM
Motor bearing material
ⁿ/ₐ
MBS
Motor bearing surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
TL
Track length
ⁿ/ₐ
TAL
Workbench length L1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
NN
[mm]
NN1
[mm]
KY33-1205-A-L150-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
5
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1205
150
220
25
25
100
2
2
KY33-1205-A-L200-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
5
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1205
200
270
50
50
100
2
2
KY33-1205-A-L300-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
5
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1205
300
370
50
50
200
3
2
KY33-1205-A-L400-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
5
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1205
400
470
50
100
200
4
2
KY33-1205-A-L500-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
5
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1205
500
570
50
50
200
5
3
KY33-1205-A-L600-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
5
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1205
600
670
50
100
200
6
3
KY33-1210-A-L150-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
10
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1210
150
220
25
25
100
2
2
KY33-1210-A-L200-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
10
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1210
200
270
50
50
100
2
2
KY33-1210-A-L300-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
10
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1210
300
370
50
50
200
3
2
KY33-1210-A-L400-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
10
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1210
400
470
50
100
200
4
2
KY33-1210-A-L500-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
10
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1210
500
570
50
50
200
5
3
KY33-1210-A-L600-H-0-1-30
KY33
Servo motor type
12
10
SCM
Chrome molybdenum alloy
58-62HRC
Aluminum alloy
Black
1210
600
670
50
100
200
6
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성