LAZCA,LAZCB,LAZCC - zidongbuchangshi1
SRD-FA
SRD-FA
t95
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1717_1.prj},{NB=LAZCB2540},{CODE=LAZCB},{TYPE1=zidongbuchangshi},{TYPE2=zhongsu},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=2540},{M=M25X1.5},{MZ=25},{ST=40},{A=213},{B=137},{C=117},{D=8},{E=36},{F=22},{G=10},{H=32},{V=10},{MAXE=120},{HOUR=84000},{MW=800},{MS=2.5},{PPATH=yyhcq_1717_1/yychq_1717_1.3_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
TYPE1
leixing1
ⁿ/ₐ
TYPE2
leixing3
ⁿ/ₐ
MAT1
benti caizhi
ⁿ/ₐ
MAT2
huosaigan caizhi
ⁿ/ₐ
MAT3
zhuangjitou caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
zhuti biaomianchuli
ⁿ/ₐ
W
wendu
ⁿ/ₐ
GG
guige
ⁿ/ₐ
M
gongchengluowenM
ⁿ/ₐ
ST
xingcheng
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
meicizuidaxishounengliang E
[NM]
HOUR
xiaoshizuidaxishounengliang Ec
[Nu/hr]
MW
zuidayouxiaozhongliang Me
[kg]
MS
zuigaozhuangjisudu
[m/s]
LAZCA2540
LAZCA
zidongbuchangshi
gaosu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2540
M25X1.5
40
213
137
117
8
36
22
10
32
10
120
84000
300
4.0
LAZCA3660
LAZCA
zidongbuchangshi
gaosu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
3660
M36X1.5
60
248
162
134
10
26
35
17
46
15
250
12500
400
4.0
LAZCB2540
LAZCB
zidongbuchangshi
zhongsu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
2540
M25X1.5
40
213
137
117
8
36
22
10
32
10
120
84000
800
2.5
LAZCB3660
LAZCB
zidongbuchangshi
zhongsu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
3660
M36X1.5
60
248
162
134
10
26
35
17
46
15
250
12500
1500
2.5
LAZCC3540
LAZCC
zidongbuchangshi
disu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
3540
M25X1.5
40
213
137
117
8
36
22
10
32
10
120
84000
1200
1.0
LAZCC3660
LAZCC
zidongbuchangshi
disu
SS400
SUS304
juanzhi
fahei
-10°C~85°C
3660
M36X1.5
60
248
162
134
10
26
35
17
46
15
250
12500
2400
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성