LEF05 - Screw bearing assembly, integrated transmission seat, long type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef05.prj},{NB=LEF05-d15-F57-h28},{CODE=LEF05},{TYPE=Integrated transmission seat, long type},{MAT=cast iron},{MAT1=S45C},{SUR=Blackening},{DD=15},{F=57},{HH=28},{Z=6},{B=70},{P=54},{P1=58},{E1=15},{S=6.6},{Q=11},{TT1=7},{TT2=2},{H=48},{H1=33},{W1=40},{T1=22},{T2=6},{T3=36},{T4=10},{M11=15},{M1P=1},{RSS=LEB71-15},{LINK=Webxxx},{PPATH=lef05/assem/lef05_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
1 material
ⁿ/ₐ
MAT1
3,4,6 material
ⁿ/ₐ
SUR
1,3,4,6 Sur
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
AMT
Applicable motor type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
M
[mm]
Z
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
L
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
TT1
[mm]
TT2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
M1
[mm]
RSS
Recommended screw support on the support side
ⁿ/ₐ
RMS
Recommended motor specifications
[mm]
IRMS
Install P.C.D recommended motor specifications
[mm]
LEF05-d15-F57-h28
LEF05
Integrated transmission s...
cast iron
S45C
Blackening
15
28
Stepper motor
38.1
66.7
M4
6
36
70
54
58
98
89
77
15
32
6.6
11
7
2
48
33
40
22
6
36
10
M15x1
LEB71-15
38.1
66.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성