LF01BC-BF - Stamping foot cup - Standard
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf01bc_bf-asmtab.prj},{NB=LF01BC-D75-M16-L75},{SC=LF01BC},{D=75},{M=16},{L=75},{L1=107},{H=20},{T=2.0},{H1=10.0},{H2=13.0},{S=24},{VB=600},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf01bc_bf/lf01bc_bf-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
BM
Base material
ⁿ/ₐ
BST
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
SM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
S
[mm]
VB
Vertical bearing
[kg]
LF01BC-D38-M8-L50
LF01BC-D38-M8-L50
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
38
8
50
68
11
1.6
5.5
6.5
13
400
LF01BC-D38-M8-L100
LF01BC-D38-M8-L100
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
38
8
100
118
11
1.6
5.5
6.5
13
400
LF01BC-D60-M12-L75
LF01BC-D60-M12-L75
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
75
103
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D60-M12-L100
LF01BC-D60-M12-L100
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
100
128
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D60-M12-L125
LF01BC-D60-M12-L125
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
125
153
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D60-M12-L150
LF01BC-D60-M12-L150
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
60
12
150
178
18
2.0
8.0
10.0
19
500
LF01BC-D75-M16-L75
LF01BC-D75-M16-L75
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
16
75
107
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L100
LF01BC-D75-M16-L100
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
16
100
132
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L130
LF01BC-D75-M16-L130
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
16
130
161
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L150
LF01BC-D75-M16-L150
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
16
150
181
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M16-L180
LF01BC-D75-M16-L180
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
16
180
211
20
2.0
10.0
13.0
24
600
LF01BC-D75-M20-L100
LF01BC-D75-M20-L100
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
20
100
135
20
2.0
13.0
16.0
30
900
LF01BC-D75-M20-L130
LF01BC-D75-M20-L130
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
20
130
164
20
2.0
13.0
16.0
30
900
LF01BC-D75-M20-L150
LF01BC-D75-M20-L150
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
20
150
182
20
2.0
13.0
16.0
30
900
LF01BC-D75-M20-L180
LF01BC-D75-M20-L180
SS400
Galvanized
S45C
Galvanized
75
20
180
214
20
2.0
13.0
16.0
30
900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성