LF06EQ - Universal Foot Cup - Universal Adjustment Type
HEFA
35-foot_cup
lf01-04-foot_cup
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/35-foot_cup/lf01-04-foot_cup/lf06eq_asmtab.prj},{NB=LF06EQ-D80-M16-L120},{SC=LF06EQ},{BM=PA},{BST=Black},{SM=S45C},{SST=Nickeling},{D=80},{M=16},{L=120},{H=29},{L1=159},{S=24},{VL=700},{INFOTEXT=website},{PPATH=lf06eq/assemblies/lf06eq_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
BM
Base material
ⁿ/ₐ
BST
Base surface treatment
ⁿ/ₐ
SM
Screw material
ⁿ/ₐ
SST
Screw surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
VL
vertical load
[kg]
LF06EQ-D50-M10-L50
LF06EQ-D50-M10-L50
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
50
10
50
21
86
19
150
LF06EQ-D50-M12-L100
LF06EQ-D50-M12-L100
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
50
12
100
21
136
19
300
LF06EQ-D60-M10-L50
LF06EQ-D60-M10-L50
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
60
10
50
25
90
19
150
LF06EQ-D60-M10-L100
LF06EQ-D60-M10-L100
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
60
10
100
25
140
19
150
LF06EQ-D60-M12-L50
LF06EQ-D60-M12-L50
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
60
12
50
25
90
19
450
LF06EQ-D60-M12-L100
LF06EQ-D60-M12-L100
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
60
12
100
25
140
19
450
LF06EQ-D60-M16-L100
LF06EQ-D60-M16-L100
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
60
16
100
25
142
24
500
LF06EQ-D60-M16-L120
LF06EQ-D60-M16-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
60
16
120
25
162
24
500
LF06EQ-D60-M16-L150
LF06EQ-D60-M16-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
60
16
150
25
192
24
500
LF06EQ-D80-M12-L120
LF06EQ-D80-M12-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
80
12
120
29
156
19
600
LF06EQ-D80-M12-L150
LF06EQ-D80-M12-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
80
12
150
29
186
19
600
LF06EQ-D80-M16-L100
LF06EQ-D80-M16-L100
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
80
16
100
29
139
24
700
LF06EQ-D80-M16-L120
LF06EQ-D80-M16-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
80
16
120
29
159
24
700
LF06EQ-D80-M16-L150
LF06EQ-D80-M16-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
80
16
150
29
189
24
700
LF06EQ-D80-M20-L120
LF06EQ-D80-M20-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
80
20
120
29
161
30
700
LF06EQ-D80-M20-L150
LF06EQ-D80-M20-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
80
20
150
29
191
30
700
LF06EQ-D100-M16-L100
LF06EQ-D100-M16-L100
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
100
16
100
36
146
24
750
LF06EQ-D100-M16-L120
LF06EQ-D100-M16-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
100
16
120
36
166
24
750
LF06EQ-D100-M16-L150
LF06EQ-D100-M16-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
100
16
150
36
196
24
750
LF06EQ-D100-M20-L120
LF06EQ-D100-M20-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
100
20
120
36
168
30
750
LF06EQ-D100-M20-L150
LF06EQ-D100-M20-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
100
20
150
36
198
30
750
LF06EQ-D1000-M24-L120
LF06EQ-D1000-M24-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
1000
24
120
36
170
30
750
LF06EQ-D100-M24-L150
LF06EQ-D100-M24-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
100
24
150
36
200
30
750
LF06EQ-D120-M20-L120
LF06EQ-D120-M20-L120
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
120
20
120
34
166
30
800
LF06EQ-D120-M20-L150
LF06EQ-D120-M20-L150
LF06EQ
PA
Black
S45C
Nickeling
120
20
150
34
196
30
800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성