카탈로그: NTN Linear Motion
생성됨: 14.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Linear Motion
LG - with carriages in block design
NTN Linear Motion
Linear Motion
Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{snr/linear_motion/linear_guides/lg_block_asmtab.prj},{NB=LGBCH25BN1SSL00160NZ0-1-0-20_SY_(0)_1},{LGS=Standard guiding system},{SIZE=25},{TYPE=Carriages in block design},{LODLEVEL=1},{VER=C},{CARH=H},{CARL=N},{NOC=1},{SEAL=SS},{FML=L},{RAIL=SY},{RAILL=160},{P=N},{PC=Z0},{RAILA=1},{PRAILSEG=0},{G1=20.0},{HUBST=0.0},{G1FIX=20.000},{FFIX=60.000},{HH=19.200},{PPATH=assemblies/lg_asmtpl.prj},{INFOWWW=INFO HTML},{DH=11.000},{DT=4.920}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
ⁿ/ₐ
LGS
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TYPE
Design type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
MQ
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
T2
[mm]
L2
[mm]
H3
[mm]
LX
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
RH
[mm]
MR
ⁿ/ₐ
T
[mm]
C50
[kN]
C100
[kN]
C0
[kN]
MX
[kNm]
MY
[kNm]
MZ
[kNm]
CM
[kg]
RM
[kg/m]
DH
ⁿ/ₐ
DT
ⁿ/ₐ
LGBCH15BN1SSL00160NZ0-1-0...
LGBCH15BN1SSL00160NZ0-1-0...
Standard linear guide
15
Carriages in block design
28
34
9.5
3.4
58.600
26
26
M4
6.0
40.2
M3
9.5
2.5
9.5
4.20
M3
3.0
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
n/a
n/a
11.670
9.260
19.900
0.14
0.12
0.12
0.19
1.28
9.500
4.920
LGBCH20BN1SSL00160NZ0-1-0...
LGBCH20BN1SSL00160NZ0-1-0...
Standard linear guide
20
Carriages in block design
30
44
12.0
4.5
70.100
32
36
M5
5.5
48.5
M6
7.1
12.3
7.1
4.25
M6
3.8
20
16.3
60
6
9.5
8.5
n/a
n/a
17.980
14.270
30.960
0.29
0.22
0.22
0.31
2.15
7.500
4.140
LGBCH25BN1SSL00160NZ0-1-0...
LGBCH25BN1SSL00160NZ0-1-0...
Standard linear guide
25
Carriages in block design
40
48
12.5
5.8
79.200
35
35
M6
9.0
32.3
M6
14.2
12.2
14.2
4.65
M6
5.0
23
19.2
60
7
11
9
n/a
n/a
25.250
20.040
41.730
0.45
0.36
0.36
0.45
2.88
11.000
4.920
LGBCH30BN1SSL00280NZ0-1-0...
LGBCH30BN1SSL00280NZ0-1-0...
Standard linear guide
30
Carriages in block design
45
60
16.0
7.0
94.800
40
40
M8
12.0
37.2
M6
11.0
11.7
11.0
6.00
M6
5.0
28
22.8
80
9
14
12
n/a
n/a
37.330
29.630
55.500
0.72
0.56
0.56
0.91
4.45
14.000
6.650
LGBCH35BN1SSL00280NZ0-1-0...
LGBCH35BN1SSL00280NZ0-1-0...
Standard linear guide
35
Carriages in block design
55
70
18.0
7.5
111.500
50
50
M8
12.0
44.5
M6
15.0
11.5
15.0
7.25
M6
5.0
34
26.0
80
9
14
12
n/a
n/a
53.310
42.310
82.660
1.31
0.99
0.99
1.50
6.25
14.000
6.650
LGBCH45BN1SSL00360NZ0-1-0...
LGBCH45BN1SSL00360NZ0-1-0...
Standard linear guide
45
Carriages in block design
70
86
20.5
8.9
129.000
60
60
M10
18.0
94.0
M8
24.5
10.8
24.5
8.00
M8
7.5
45
31.1
105
14
20
17
n/a
n/a
73.140
58.050
111.300
2.35
1.56
1.56
2.28
9.60
20.000
10.110
LGBCH55BN1SSL00420NZ0-1-0...
LGBCH55BN1SSL00420NZ0-1-0...
Standard linear guide
55
Carriages in block design
80
100
23.5
12.7
155.000
75
75
M12
22.0
116.0
M8
24.0
10.8
24.0
10.00
M8
7.5
53
38.0
120
16
23
20
n/a
n/a
88.260
70.050
136.620
3.38
2.36
2.36
3.42
13.80
23.000
11.840
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성