카탈로그: NTN Linear Motion
생성됨: 14.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NTN Linear Motion
LG - with carriages with flange
NTN Linear Motion
Linear Motion
Linear Guides
Powered by
CAD모델 선택
{snr/linear_motion/linear_guides/lg_flange_asmtab.prj},{NB=LGBCH25FN1SSL00160NZ0-1-0-20_SY_(0)_1},{LGS=Standard guiding system},{SIZE=25},{TYPE=Carriages with flange design},{LODLEVEL=1},{VER=C},{CARH=H},{CARL=N},{NOC=1},{SEAL=SS},{FML=L},{RAIL=SY},{RAILL=160},{P=N},{PC=Z0},{RAILA=1},{PRAILSEG=0},{G1=20.0},{HUBST=0.0},{G1FIX=20.000},{FFIX=60.000},{HH=19.200},{INFOWWW=INFO HTML},{DH=11.000},{DT=4.920},{PPATH=assemblies/lg_flange_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
ⁿ/ₐ
LGS
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TYPE
Design type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
MQ
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
T2
[mm]
L2
[mm]
H3
[mm]
LX
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
RH
[mm]
MR
ⁿ/ₐ
T
[mm]
C50
[kN]
C100
[kN]
C0
[kN]
MX
[kNm]
MY
[kNm]
MZ
[kNm]
CM
[kg]
RM
[kg/m]
G1FIX
ⁿ/ₐ
FFIX
ⁿ/ₐ
HH
ⁿ/ₐ
DH
[mm]
DT
[mm]
LGBCH15FN1SSL00160NZ0-1-0...
LGBCH15FN1SSL00160NZ0-1-0...
Standard linear guide
15
Carriages with flange des...
24
47
16.0
3.4
58.6
38
30
M5
7.5
40.2
M3
5.5
2.5
4.5
4.2
M3
3.0
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
n/a
n/a
11.67
9.26
19.90
0.137
0.120
0.120
0.21
1.28
20.000
60.000
13.000
9.500
4.920
LGBCH20FN1SSL00160NZ0-1-0...
LGBCH20FN1SSL00160NZ0-1-0...
Standard linear guide
20
Carriages with flange des...
30
63
21.5
4.5
70.1
53
40
M6
9.0
48.5
M6
7.1
12.3
4.3
4.3
M6
3.8
20
16.3
60
6
9.5
8.5
n/a
n/a
17.98
14.27
30.96
0.289
0.224
0.224
0.40
2.15
20.000
60.000
16.300
7.500
4.140
LGBCH25FN1SSL00160NZ0-1-0...
LGBCH25FN1SSL00160NZ0-1-0...
Standard linear guide
25
Carriages with flange des...
36
70
23.5
5.8
79.2
57
45
M8
10.1
32.3
M6
10.2
12.2
9.4
4.7
M6
5.0
23
19.2
60
7
11
9
n/a
n/a
25.25
20.04
41.73
0.447
0.358
0.358
0.57
2.88
20.000
60.000
19.200
11.000
4.920
LGBCH30FS1SSL00280NZ0-1-0...
LGBCH30FS1SSL00280NZ0-1-0...
Standard linear guide
30
Carriages with flange des...
42
90
31.0
7.0
64.2
72
0
M10
12.0
0.0
M6
11.0
11.7
0.0
6.0
M6
5.0
28
22.8
80
9
14
12
n/a
n/a
18.50
14.68
27.51
0.356
0.153
0.153
0.80
4.45
20.000
80.000
22.800
14.000
6.650
LGBCH35FS1SSL00280NZ0-1-0...
LGBCH35FS1SSL00280NZ0-1-0...
Standard linear guide
35
Carriages with flange des...
48
100
33.0
7.5
75.5
82
0
M10
14.0
0.0
M6
8.0
11.5
6.5
7.3
M6
5.0
34
26.0
80
9
14
12
n/a
n/a
26.72
21.21
41.43
0.655
0.275
0.275
1.00
6.25
20.000
80.000
26.000
14.000
6.650
LGBCH45FN1SSL00360NZ0-1-0...
LGBCH45FN1SSL00360NZ0-1-0...
Standard linear guide
45
Carriages with flange des...
60
120
37.5
8.9
129.0
100
80
M12
16.0
94.0
M8
14.4
10.8
14.5
8.0
M8
7.5
45
31.1
105
14
20
17
n/a
n/a
73.14
58.05
111.30
2.353
1.559
1.559
2.27
9.60
22.500
105.000
31.100
20.000
10.110
LGBCH55FN1SSL00420NZ0-1-0...
LGBCH55FN1SSL00420NZ0-1-0...
Standard linear guide
55
Carriages with flange des...
70
140
43.5
12.7
155.0
116
95
M14
19.0
116.0
M8
14.0
10.8
14.5
10.0
M8
7.5
53
38.0
120
16
23
20
n/a
n/a
88.26
70.05
136.62
3.385
2.361
2.361
4.63
13.80
30.000
120.000
38.000
23.000
11.840
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성