LME-UU - Linear motion ball bearing series
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Standard Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/standard_type/lme_uu.prj},{NB=LME3},{MODEL=LME3},{BALLS=4},{WEIGHT=1.35},{DR=3},{DRTOLERANCE= 0 +0.008},{D=7},{DTOLERANCE= 0 -0.008},{L=10},{LTOLERANCE= 0 -0.12},{B=-},{BTOLERANCE=-},{D1=-},{W=-},{RR=0.010},{C=7},{CO=11},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
B
LOCKING GROOVE B
[mm]
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D1
LOCKING GROOVE D1
[mm]
W
[mm]
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LME3
LME3
4
1.35
3
0 +0.008
7
0 -0.008
10
0 -0.12
-
-
-
-
0.010
7
11
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME4
LME4
4
1.90
4
0 +0.008
8
0 -0.008
12
0 -0.12
-
-
-
-
0.010
9
13
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME5UU
LME5UU
4
11.00
5
0 +0.008
12
0 -0.008
22
0 -0.20
14.5
0 -0.20
11.5
1.1
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME8UU
LME8UU
4
20.00
8
0 +0.008
16
0 -0.008
25
0 -0.20
16.5
0 -0.20
15.2
1.1
0.012
27
41
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME10UU
LME10UU
4
29.50
10
0 +0.008
19
0 -0.009
29
0 -0.20
22
0 -0.20
18
1.3
0.012
38
47
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME12UU
LME12UU
4
41.00
12
0 +0.008
22
0 -0.009
32
0 -0.20
22.9
0 -0.20
21
1.3
0.012
52
79
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME16UU
LME16UU
5
57.00
16
+0.009 -0.001
26
0 -0.009
36
0 -0.20
24.9
0 -0.20
24.9
1.3
0.012
59
91
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME20UU
LME20UU
5
91.00
20
+0.009 -0.001
32
0 -0.011
45
0 -0.20
31.5
0 -0.20
30.3
1.6
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME25UU
LME25UU
6
215.00
25
+0.011 -0.001
40
0 -0.011
58
0 -0.30
44.1
0 -0.30
37.5
1.85
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME30UU
LME30UU
6
325.00
30
+0.011 -0.001
47
0 -0.011
68
0 -0.30
52.1
0 -0.30
44.5
1.85
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME40UU
LME40UU
6
705.00
40
+0.013 -0.002
62
0 -0.013
80
0 -0.30
60.6
0 -0.30
59
2.15
0.017
220
400
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME50UU
LME50UU
6
1130.00
50
+0.013 -0.002
75
0 -0.013
100
0 -0.30
77.6
0 -0.30
72
2.65
0.017
390
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LME60UU
LME60UU
6
2050.00
60
+0.013 -0.002
90
0 -0.015
125
0 -0.30
101.7
0 -0.40
86.5
3.15
0.020
480
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성