LMF/KP series - LMEF/K L Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMEF/K L
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmef_k_l/lmekl.prj},{NB=LMEK20LUU-5},{ST=LMEK20LUU},{BC=5},{DR=20},{DRT=+11/-1},{D=32},{DT=0/-19},{L=80},{D1=54},{H=8},{PCD=43},{K=42},{D1XD2XH=5.5x9x5.1},{D1X=5.5},{D2X=9.0},{HX=5.1},{ECC=17},{RC=-6},{C=1370},{CO=2740},{WG=260},{RR=0.960}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[mm]
DT
d Tolerance
[μm]
L
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMEK8LUU-4
LMEK8LUU-4
LMEK8LUU
4
8
+9/-1
16
0/-13
46
32
5
24
25
3.5x6x3.1
15
-3
421
804
59
LMEK12LUU-4
LMEK12LUU-4
LMEK12LUU
4
12
+9/-1
22
0/-16
61
42
6
32
32
4.5x7.5x4.1
15
-4
813
1570
110
LMEK16LUU-5
LMEK16LUU-5
LMEK16LUU
5
16
+11/-1
26
0/-16
68
46
6
36
35
4.5x7.5x4.1
15
-4
921
1780
160
LMEK20LUU-5
LMEK20LUU-5
LMEK20LUU
5
20
+11/-1
32
0/-19
80
54
8
43
42
5.5x9x5.1
17
-6
1370
2740
260
LMEK25LUU-6
LMEK25LUU-6
LMEK25LUU
6
25
+13/-2
40
0/-19
112
62
8
51
50
5.5x9x5.1
17
-6
1570
3140
540
LMEK30LUU-6
LMEK30LUU-6
LMEK30LUU
6
30
+13/-2
47
0/-19
123
76
10
62
60
6.6x11x6.1
17
-8
2500
5490
815
LMEK40LUU-6
LMEK40LUU-6
LMEK40LUU
6
40
+16/-4
62
0/-22
151
98
13
80
75
9x14x8.1
20
-8
3430
8040
1805
LMEK50LUU-6
LMEK50LUU-6
LMEK50LUU
6
50
+16/-4
75
0/-22
192
112
13
94
88
9x14x8.1
25
-13
6080
15900
2820
LMEK60LUU-6
LMEK60LUU-6
LMEK60LUU
6
60
+16/-4
90
0/-25
209
134
18
112
106
11x17x11.1
25
-13
7550
20000
4920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성