LMHC-TM - 三倍加长轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
三倍加长轴承系列
三倍中间椭圆法兰
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/triple_length_bearing_series/middle_two_side_cut_flanged_type/lmhc_tm.prj},{NB=LMHC25TM},{MODEL=LMHC25TM},{BALLS=6},{WEIGHT=1178},{DR=25},{DRTOLERANCE= 0 -0.018},{D=45},{DTOLERANCE= 0 -0.019},{L=167},{LTOLERANCE=±0.3},{I=55},{D1=74},{W=51},{H=10},{A=49},{F=35},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{HH=6.1},{SE=0.025},{RR=0.025},{C=159},{CO=320},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=304 stainless steel},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BALLS
球例数
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
DR
内径dr
[mm]
DRTOLERANCE
内径公差
ⁿ/ₐ
D
外径
[mm]
DTOLERANCE
外径公差
ⁿ/ₐ
L
长度 L
[mm]
LTOLERANCE
长度公差
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
法兰 D1
[mm]
W
法兰 W
[mm]
H
法兰 H
[mm]
A
法兰 A
[mm]
F
法兰 F
[mm]
DD1
联接孔d1
ⁿ/ₐ
DD2
联接孔d2
ⁿ/ₐ
HH
联接孔
ⁿ/ₐ
SE
法兰垂直度
[mm]
RR
径向跳动
ⁿ/ₐ
C
基本额定载荷 C
[kgf]
CO
基本额定载荷 Co
[kgf]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
外壳硬度
[HRC]
SURFACESS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
滚珠材质
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
滚珠硬度
[HRC]
MAT3
保持器材质
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
保持器使用温度
[°C]
SKELETON
附件(密封件)骨架
ⁿ/ₐ
MAT4
附件(密封件)材质
ⁿ/ₐ
LMHC16TM
LMHC16TM
5
386
16
0 -0.015
32
0 -0.019
105
±0.3
35
54
38
8
36
24
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
126
240
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHC20TM
LMHC20TM
5
724
20
0 -0.018
40
0 -0.019
120
±0.3
40
62
46
8
40
32
5.5
9.0
5.1
0.025
0.025
143
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHC25TM
LMHC25TM
6
1178
25
0 -0.018
45
0 -0.019
167
±0.3
55
74
51
10
49
35
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
159
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHC30TM
LMHC30TM
6
1567
30
0 -0.018
52
0 -0.022
184
±0.3
61
82
58
10
55
38
6.6
11.0
6.1
0.025
0.025
254
560
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHC35TM
LMHC35TM
6
2433
35
0 -0.021
60
-
200
±0.3
67
96
66
13
64
45
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
270
640
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
丁腈胶
LMHC40TM
LMHC40TM
6
2798
40
0 -0.021
65
-
230
±0.3
77
101
71
13
68
48
9.0
14.0
8.1
0.030
0.030
350
820
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
304不锈钢
-20~80
65Mn
丁腈胶
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表