Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: HepcoMotion
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
HepcoMotion
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
Ball Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{hepcomotion/27_ball_bushings/lmk_series.prj},{NB=LMK16UU},{CNSORDERNO=LMK16UU},{D=28},{L=37},{B=48},{H=6},{PCD=38},{K=37},{XW=34.000},{XA=31.000},{XF=22.000},{SQ=15},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{HH=4.4},{NBR=5},{WBD=16},{CNSMASSEXACT=134.0},{PREVIEW=lmk.jpg},{DESC=Square type},{TOLD=0/-13},{TOLL=0/-0.2},{DDH=4.5 x 8 x 4.4},{W=34},{A=31},{F=22},{BLD=770},{BLS=1170},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/uk-ball-bushings-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/downloads/uk-ball-bushings-catalogue/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/douilles-a-billes},{INFOES=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/douilles-a-billes},{INFOKR=https://www.hepcomotion.com/downloads/uk-ball-bushings-catalogue/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
설명
ⁿ/ₐ
D
치수
[mm]
TOLD
공차
[μm]
L
치수
[mm]
TOLL
공차
[mm]
B
치수
[mm]
H
치수
[mm]
PCD
치수
[mm]
K
치수
[mm]
DDH
d1 x d2 x h
[mm]
NBR
No. of Ball circuit
ⁿ/ₐ
BLD
Basic Load Ratings - dyn. C
[N]
BLS
Basic Load Ratings - stat. Co
[N]
WBD
Working Bore Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
무게
[g]
LMK6UU
LMK6UU
Square type
12
0/-11
19
0/-0.2
28
5
20
22
3.4 x 6.5 x 3.3
4
200
260
6
26.5
LMK8SUU
LMK8SUU
Square type
15
0/-11
17
0/-0.2
32
5
24
25
3.4 x 6.5 x 3.3
4
170
220
8
34.0
LMK8UU
LMK8UU
Square type
15
0/-11
24
0/-0.2
32
5
24
25
3.4 x 6.5 x 3.3
4
260
400
8
40.0
LMK10UU
LMK10UU
Square type
19
0/-13
29
0/-0.2
40
6
29
30
4.5 x 8 x 4.4
4
370
540
10
78.0
LMK12UU
LMK12UU
Square type
21
0/-13
30
0/-0.2
42
6
32
32
4.5 x 8 x 4.4
4
410
590
12
76.0
LMK13UU
LMK13UU
Square type
23
0/-13
32
0/-0.2
43
6
33
34
4.5 x 8 x 4.4
4
500
770
13
94.0
LMK16UU
LMK16UU
Square type
28
0/-13
37
0/-0.2
48
6
38
37
4.5 x 8 x 4.4
5
770
1170
16
134.0
LMK20UU
LMK20UU
Square type
32
0/-16
42
0/-0.2
54
8
43
42
5.5 x 9.5 x 5.4
5
860
1370
20
180.0
LMK25UU
LMK25UU
Square type
40
0/-16
59
0/-0.3
62
8
51
50
5.5 x 9.5 x 5.4
6
980
1560
25
340.0
LMK30UU
LMK30UU
Square type
45
0/-16
64
0/-0.3
74
10
60
58
6.6 x 11 x 6.5
6
1560
2740
30
460.0
LMK35UU
LMK35UU
Square type
52
0/-19
70
0/-0.3
82
10
67
64
6.6 x 11 x 6.5
6
1660
3130
35
795.0
LMK40UU
LMK40UU
Square type
60
0/-19
80
0/-0.3
96
13
78
75
9 x 14 x 8.6
6
2150
4010
40
1054.0
LMK50UU
LMK50UU
Square type
80
0/-19
100
0/-0.3
116
13
98
92
9 x 14 x 8.6
6
3820
7930
50
2200.0
LMK60UU
LMK60UU
Square type
90
0/-22
110
0/-0.3
134
18
112
106
11 x 17.5 x 10.8
6
4700
9990
60
2960.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성