LOE01 11 - Miniature ball bushing guide assembly
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/loe01_11.prj},{NB=LOE01-D12-L40},{CODE=LOE01},{TYPE=zhengtixing},{SYCT=zhizhuxing},{SYDXZ=zhiganxing},{MAT=SUJ2},{MAT1=SUJ2},{MAT2=C3604},{HRD=58HRC},{SYLJDM=LOF01},{SYLJDM1=LOQ41},{D=12},{L=40},{LPOOL=[40:150/1]},{E=32},{G=11},{D1=18},{DD=14},{M=-},{MS=6},{ZDXC=32},{DD1=5.0},{PPATH=loe01_11/assem/loe01_11_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SYCT
Using bushing
ⁿ/ₐ
SYDXZ
Using the guide shaft
ⁿ/ₐ
MAT
Bushing / guide shaft material
ⁿ/ₐ
MAT1
Ball material
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball cage material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SYLJDM
Applicable part code
ⁿ/ₐ
SYLJDM1
Applicable part code
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
ZDXC
Maximum stroke
ⁿ/ₐ
LOE01-D5-L40
LOE01
Integral type
Straight column type
Straight type
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOF01
LOQ41
5
17
6
10
7
-
13
LOE01-D6-L40
LOE01
Integral type
Straight column type
Straight type
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOF01
LOQ41
6
19
7
11
8
-
15
LOE01-D8-L40
LOE01
Integral type
Straight column type
Straight type
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOF01
LOQ41
8
25
8
13
10
-
24
LOE01-D10-L40
LOE01
Integral type
Straight column type
Straight type
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOF01
LOQ41
10
30
10
16
12
-
30
LOE01-D12-L40
LOE01
Integral type
Straight column type
Straight type
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOF01
LOQ41
12
32
11
18
14
-
32
LOE11-D5-L40
LOE11
Integral type
Straight column type
One end threaded tube typ...
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOJ31
LOQ41
5
17
6
10
7
M3
13
LOE11-D6-L40
LOE11
Integral type
Straight column type
One end threaded tube typ...
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOJ31
LOQ41
6
19
7
11
8
M3
15
LOE11-D8-L40
LOE11
Integral type
Straight column type
One end threaded tube typ...
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOJ31
LOQ41
8
25
8
13
10
M4
24
LOE11-D10-L40
LOE11
Integral type
Straight column type
One end threaded tube typ...
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOJ31
LOQ41
10
30
10
16
12
M5
30
LOE11-D12-L40
LOE11
Integral type
Straight column type
One end threaded tube typ...
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC??
LOJ31
LOQ41
12
32
11
18
14
M6
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성