Low Profile Solid State Limit Sensors - Accessories
Nason
Cylinders
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/accessories/low_profile_limit_sensor_asmtab.prj},{NB=NPL},{SL=Solid State Output, Normally Open},{OUT=P},{ST=L},{OV=5-28 VDC},{SC=100mA @ 24 VDC, 30 mA @ 5 VDC},{VD=1.5 V Max. @ 100mA},{RF=1 KHz Max.},{LIPN=Green},{LIS=Red},{OT=-10 °C to 70 °C (14 F to 158 F)},{CP=Reverse Polarity, Surge Suppression},{EC=IEC 529 IP67, NEMA 6P},{C=3.3 Dia., 3C, 24 AWG, Black PVC},{SHO=50 G Max.},{VIB=9 G Max.},{PPATH=low_profile_sensor_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SL
Switch Logic
ⁿ/ₐ
OV
Operating Voltage
ⁿ/ₐ
CCON
Current Consumption: On
ⁿ/ₐ
CCOFF
Current Consumption: Off
ⁿ/ₐ
SC
Switching Current
ⁿ/ₐ
VD
Voltage Drop
ⁿ/ₐ
RF
Response Frequency
ⁿ/ₐ
LIPN
LED Indicator: Power On
ⁿ/ₐ
LIS
LED Indicator: Switch Active
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
CP
Circuit Protection
ⁿ/ₐ
EC
Enclosure Classification
ⁿ/ₐ
C
Cable
ⁿ/ₐ
H
Housing
ⁿ/ₐ
SHO
Shock
ⁿ/ₐ
VIB
Vibration
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
NPL
NPL
Solid State Output, Norma...
5-28 VDC
16mA @ 24 VDC
7mA @ 24 VDC
100mA @ 24 VDC, 30 mA @ 5...
1.5 V Max. @ 100mA
1 KHz Max.
Green
Red
-10 °C to 70 °C (14 F to ...
Reverse Polarity, Surge S...
IEC 529 IP67, NEMA 6P
3.3 Dia., 3C, 24 AWG, Bla...
Zinc Diecast - Black
50 G Max.
9 G Max.
Cable 3D Model is just a ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성