피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Travelling Nut with spanner flat - TGM-LSF
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/lsf.prj},{NB=LSF Tr 40x7-0},{TYP=LSF Tr 40x7},{THR=Tr40x7},{THRX=40x7},{COGX=26.68},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{SPINDEL=40x7},{D1H9=70},{D2=87},{L2=60},{L7=18},{SW=75},{MASSE=1.80},{FLT=2420},{NDM=40},{P=7},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
type
ⁿ/ₐ
D1H9
Ø D1h9
ⁿ/ₐ
D2
Ø D2
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L7
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
ⁿ/ₐ
MASSE
mass
ⁿ/ₐ
FLT
Flächentraganteil
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
LSF Tr 18x4-0
LSF Tr 18x4
40
50
32
10
44
0.36
560
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 20x4-0
LSF Tr 20x4
45
65
40
12
50
0.63
810
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 30x6-0
LSF Tr 30x6
50
80
45
15
62
0.92
1820
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 30x12 P6-0
LSF Tr 30x12 P6
50
80
45
15
62
0.92
1820
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 36x6-0
LSF Tr 36x6
50
80
45
15
62
0.92
2130
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 40x7-0
LSF Tr 40x7
70
87
60
18
75
1.80
2420
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 40x14 P7-0
LSF Tr 40x14 P7
70
87
60
18
75
1.80
2420
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 50x8-0
LSF Tr 50x8
90
110
75
25
95
3.80
5340
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 55x9-0
LSF Tr 55x9
90
110
75
25
95
3.80
4160
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 60x9-0
LSF Tr 60x9
90
110
75
25
95
3.40
4590
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 60x12-0
LSF Tr 60x12
90
110
75
25
95
3.40
4590
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
LSF Tr 60x24 P12-0
LSF Tr 60x24 P12
90
110
75
25
95
3.40
4590
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성