LSGGRM - g6实心高精度导向轴一端台阶外螺纹+一端内螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
daoxiangzhou
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/daoxiangzhou/lsggrm.prj},{NB=LSGGRM-D15-H25-P5-T2-Y0-N5},{CODE=LSGGRM},{G6=g6},{RCLFS=高频淬火有效淬硬层深度},{BMCL=镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~},{D=15},{G6GC=-0.006/-0.017},{H=25},{P=5},{T=2},{Y=0},{N=5},{L=1000},{C=0.500},{R=0.300},{ZJJ1=NONE},{ZJJJ3=None},{A=0},{B1=0},{E=0},{B=0},{V=0},{F1=0},{ZJ3=None},{W=0},{ZJ2=None},{J=1},{X=10.000},{Z=13.000},{H1=[25:995/1]},{H2=[25:995/0.1]},{TZUO=2},{N1=5,6,8,10},{M=5,6,8,10,12},{P5=5,6,8,10,12},{PDF=lsggrm.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
G6
公差
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
RCLFS
热处理方式
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G6GC
g6公差
ⁿ/ₐ
L
[mm]
C
倒角C
[mm]
R
圆角R
[mm]
P5
[mm]
LSGGRM-D6-H25-P3-T2-Y0-N3
LSGGRM-D6-H25-P3-T2-Y0-N3
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
6
-0.004/-0.012
600
0.500
0.300
3,4,5
LSGGRM-D8-H25-P3-T2-Y0-N4
LSGGRM-D8-H25-P3-T2-Y0-N4
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
8
-0.005/-0.014
800
0.500
0.300
3,4,5,6
LSGGRM-D10-H25-P4-T2-Y0-N...
LSGGRM-D10-H25-P4-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
10
-0.005/-0.014
800
0.500
0.300
4,5,6,8
LSGGRM-D12-H25-P5-T2-Y0-N...
LSGGRM-D12-H25-P5-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
12
-0.006/-0.017
1000
0.500
0.300
5,6,8,10
LSGGRM-D13-H25-P5-T2-Y0-N...
LSGGRM-D13-H25-P5-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
13
-0.006/-0.017
1000
0.500
0.300
5,6,8,10,12
LSGGRM-D15-H25-P5-T2-Y0-N...
LSGGRM-D15-H25-P5-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
15
-0.006/-0.017
1000
0.500
0.300
5,6,8,10,12
LSGGRM-D16-H25-P5-T2-Y0-N...
LSGGRM-D16-H25-P5-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
16
-0.006/-0.017
1000
0.500
0.300
5,6,8,10,12
LSGGRM-D20-H25-P6-T2-Y0-N...
LSGGRM-D20-H25-P6-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
20
-0.007/-0.020
1200
1.000
0.300
6,8,10,12,16
LSGGRM-D25-H25-P8-T2-Y0-N...
LSGGRM-D25-H25-P8-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
25
-0.007/-0.020
1200
1.000
0.300
8,10,12,16,20
LSGGRM-D30-H25-P8-T2-Y0-N...
LSGGRM-D30-H25-P8-T2-Y0-N...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
30
-0.007/-0.020
1200
1.000
0.300
8,10,12,16,20
LSGGRM-D35-H25-P10-T2-Y0-...
LSGGRM-D35-H25-P10-T2-Y0-...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
35
-0.009/-0.025
1500
1.000
0.500
10,12,16,20,24,30
LSGGRM-D40-H25-P12-T2-Y0-...
LSGGRM-D40-H25-P12-T2-Y0-...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
40
-0.009/-0.025
1500
1.000
0.500
12,16,20,24,30
LSGGRM-D50-H25-P16-T2-Y0-...
LSGGRM-D50-H25-P16-T2-Y0-...
g6
GCr15
HRC55以上
高频淬火有效淬硬层深度
镀硬洛镀层硬度HV750~镀层厚度3μm~
50
-0.009/-0.025
1500
1.000
0.500
16,20,24,30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성