LTBHA-L, LTBHA-H, LTBHA-T10 - 롱타이밍벨트-아이언 고무/톱니면 직물부착-톱니수지정타입-T10타입
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/ltbha.prj},{NB=LTBHA-L050-70_info-1-14-14},{MATB=Iron Rubber (Polyurethane)},{MATCW=High Tension Steel Code},{MATC=Nylon Cloth},{OT=0~80},{BT=L},{BNW=050},{NT=70},{PITCH=9.525},{ANGLE=40},{H=3.6},{HH=1.69},{II=1.91},{LRR=4.65},{W=36.2},{RSSP=1},{NT1=14},{NT2=14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATCW
심선 재질
ⁿ/ₐ
MATC
직물 재질
ⁿ/ₐ
OT
동작온도(도)
ⁿ/ₐ
BT
벨트타입
ⁿ/ₐ
PITCH
피치
[mm]
ANGLE
2θ(°)
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
II
i
[mm]
LRR
Lr
[mm]
W
벨트단위 질량(폭10mm)
[g/m]
BW
벨트폭
[mm]
AT
허용장력
[N]
C
C축간거리
[mm]
NOTE
사용상의 주의
ⁿ/ₐ
LTBHA-L050-70
LTBHA-L050-70
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
나일론 직포
0~80
L
9.525
40
3.6
1.69
1.91
4.65
36.2
12.7
320
266.70
-
LTBHA-H075-56
LTBHA-H075-56
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
나일론 직포
0~80
H
12.700
40
4.3
2.29
2.01
6.12
41.7
19.1
480
260.35
-
LTBHA-T10150-70
LTBHA-T10150-70
아이언 고무(폴리우레탄)
고장력 스틸코드
나일론 직포
0~80
T10
10.000
40
4.5
2.50
2.00
5.32
40.0
15.0
320
270.00
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성