Magnet system flat, with cylindrical through hole, magnetic core hard ferrite - Anisotropic, stainless steel housing, application temperature up to 220 °C
Schallenkammer
Magnetsysteme, Flachgreifer, Stabgreifer
Magnetic systems flat design
Powered by
CAD모델 선택
{schallenkammer/magnetsysteme_flachgreifer_stabgreifer/ms_flache_ausfuhrung/ferrit_38060vagp.prj},{NB=38060VA},{ARTNR=38060VA},{DESL=Magnetsystem, flache Ausfuhrung Ø 50+0,2/-0,1 x 10+0,5/-0,2 mm mit zylindrischer Durchgangsbohrung Ø 8,5 mm Gehause aus Edelstahl Magnetkern Ferrit Haftkraft 145 N},{D=50},{SD1=8.5},{SD2=22.0},{L=10},{F=145},{MAT=Ferrit},{PD=anisotrop},{MAG=axial},{MAT2=Edelstahl},{TEMP=220},{TD=+0,2/-0,1},{TSD1=+0,2/-0,2},{TSD2=+1,5/-0},{TL=+0,5/-0,2},{SE=32},{PI=1},{G=0.08500},{CTN=8505 1910},{LINK=Webpage},{PDF=Download}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
DESL
Description Long
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
SD1
Diameter d1
[mm]
SD2
Diameter d2
[mm]
L
Length L
[mm]
F
holding force F
[N]
MAT
Magnetic material
ⁿ/ₐ
PD
Preferred direction
ⁿ/ₐ
MAT2
Surface
ⁿ/ₐ
TEMP
Operating temp. max °C
ⁿ/ₐ
PI
Piece per pack
ⁿ/ₐ
G
Weight G
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
38060VA
38060VA
Magnet system, flat desig...
50
8.5
22.0
10
145
Ferrit
anisotropic
Stainless steel
220
1
0.08500
8505 1910
38062VA
38062VA
Magnet system, flat desig...
63
6.5
24.0
14
230
Ferrit
anisotropic
Stainless steel
220
1
0.19500
8505 1910
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성