MALAFP - 横向不贯通型-气压用岐管块·前后贯通型/前后半贯通顶孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
L6-歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/qiguankuai/malafp.prj},{NB=MALAFR-K4-T1-Z2},{CNSORDERNO1=$CODE.-K$K.-T$T.-Z$Z.},{CODE=MALAFR},{BC=50*50},{CZ=铝合金},{BMCL=-},{YALI=1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下},{K=4},{T=1},{TF='1','2','3','4'},{Z=2},{ZF='2','3','4'},{P=40},{N=3},{LKS=5},{L=170},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8},{XD=8.5},{D=14.0},{XH=9},{PDF=malafp.pdf},{S=0},{SF='0'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
DH
型号
ⁿ/ₐ
BC
边长
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
YALI
最高使用压力
ⁿ/ₐ
K
侧面孔数
ⁿ/ₐ
P
间距
[mm]
N
ⁿ/ₐ
LKS
T·Z螺孔数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
XD
安装孔
[mm]
D
安装孔
[mm]
XH
安装孔
[mm]
MALAFP-K1-T1-Z1
MALAFP-K1-T1-Z1
MALAFP
前后贯通型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
1
30
0
2
40
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALAFP-K2-T1-Z1
MALAFP-K2-T1-Z1
MALAFP
前后贯通型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
2
30
1
3
70
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALAFP-K3-T1-Z1
MALAFP-K3-T1-Z1
MALAFP
前后贯通型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
3
30
2
4
100
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALAFP-K4-T1-Z1
MALAFP-K4-T1-Z1
MALAFP
前后贯通型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
4
30
3
5
130
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALAFP-K5-T1-Z1
MALAFP-K5-T1-Z1
MALAFP
前后贯通型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
5
30
4
6
160
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALAFR-K1-T1-Z2
MALAFR-K1-T1-Z2
MALAFR
前后贯通型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
1
40
0
2
50
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
MALAFR-K2-T1-Z2
MALAFR-K2-T1-Z2
MALAFR
前后贯通型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
2
40
1
3
90
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
MALAFR-K3-T1-Z2
MALAFR-K3-T1-Z2
MALAFR
前后贯通型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
3
40
2
4
130
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
MALAFR-K4-T1-Z2
MALAFR-K4-T1-Z2
MALAFR
前后贯通型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
4
40
3
5
170
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
MALBFP-K1-S1-T1-Z1
MALBFP-K1-S1-T1-Z1
MALBFP
前后半贯通通顶型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
1
30
0
2
40
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALBFP-K2-S1-T1-Z1
MALBFP-K2-S1-T1-Z1
MALBFP
前后半贯通通顶型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
2
30
1
3
70
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALBFP-K3-S1-T1-Z1
MALBFP-K3-S1-T1-Z1
MALBFP
前后半贯通通顶型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
3
30
2
4
100
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALBFP-K4-S1-T1-Z1
MALBFP-K4-S1-T1-Z1
MALBFP
前后半贯通通顶型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
4
30
3
5
130
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALBFP-K5-S1-T1-Z1
MALBFP-K5-S1-T1-Z1
MALBFP
前后半贯通通顶型横向不贯通型
30*40
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
5
30
4
6
160
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
6
MALBFR-K1-S1-T1-Z2
MALBFR-K1-S1-T1-Z2
MALBFR
前后半贯通通顶型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
1
40
0
2
50
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
MALBFR-K2-S1-T1-Z2
MALBFR-K2-S1-T1-Z2
MALBFR
前后半贯通通顶型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
2
40
1
3
90
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
MALBFR-K3-S1-T1-Z2
MALBFR-K3-S1-T1-Z2
MALBFR
前后半贯通通顶型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
3
40
2
4
130
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
MALBFR-K4-S1-T1-Z2
MALBFR-K4-S1-T1-Z2
MALBFR
前后半贯通通顶型横向不贯通型
50*50
铝合金
-
1Mpa (≈10.2Kgf/cm²)以下
4
40
3
5
170
50
50
25
25
8.5
8
8.5
14.0
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表