카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
MDKOJ 45 (ISO 12151-5 (ISO 8434-2)) - JIC Females 37° Cone with O-Ring for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 37° conical seal high pressure
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/mdk37_dichtkegel_37/mdk37_mdkoj_45.prj},{NB=S80820625025},{BZ=S80820625025},{DN=25.000},{CH=41.000},{L=169.500},{C=19.000},{H=39.000},{M=95.500},{G=650.000},{FX=33.337},{ORX=1.500},{L1=1.330},{L2=14.000},{L3=1.000},{L4=2.000},{L5=15.301},{L6=34.500},{L7=1.700},{L8=3.300},{L9=22.000},{L10=30.000},{L11=92.000},{L12=79.000},{L13=64.250},{L14=57.750},{L15=56.000},{L16=21.347},{W1=40.500},{W2=34.000},{W3=31.300},{W4=31.400},{W5=27.900},{W6=29.000},{W7=35.000},{W8=25.000},{W9=27.500},{W10=24.700},{W11=23.250},{OS=43.500},{R1=0.300},{R2=0.800},{R3=0.500},{R4=1.000},{K1=2.107},{AU1=6.768},{AU2=0.200},{VK=MDKOJ 45 1\"5/16-12 25},{BZLARGA=7000305800},{VKLARGA=HF/37-SWE45-25-DN25-IL},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 5/16” - 12 UN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
S80820619019
S80820619019
MDKOJ 45 1"1/16-12 19
7000305700
HF/37-SWE45-20-DN19-IL
1 1/16” - 12 UN
3/4”
19.000
32.000
140.000
14.000
34.500
78.000
19x1,5
340.000
S80820625025
S80820625025
MDKOJ 45 1"5/16-12 25
7000305800
HF/37-SWE45-25-DN25-IL
1 5/16” - 12 UN
1”
25.000
41.000
169.500
19.000
39.000
95.500
25x1,5
650.000
S80820632032
S80820632032
MDKOJ 45 1"5/8-12 32
7000305900
HF/37-SWE45-30-DN32-IL
1 5/8” - 12 UN
1 1/4”
31.000
50.000
199.000
25.000
49.500
119.000
31,47x1,78
1070.000
S80820638038
S80820638038
MDKOJ 45 1"7/8-12 38
7000306000
HF/37-SWE45-38-DN38-IL
1 7/8” - 12 UN
1 1/2”
38.000
55.000
233.000
31.000
58.000
141.500
37,82x1,78
1850.000
S80820650050
S80820650050
MDKOJ 45 2"1/2-12 50
7000306100
HF/37-SWE45-50-DN51-IL
2 1/2” - 12 UN
2”
51.000
75.000
275.000
41.000
64.000
171.000
50x2
3040.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성