您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
MHC01 42 - 铰链销·直杆·挡圈固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mhc01_42.prj},{NB=MHC24-D8-L10},{CODE=MHC24},{TYPE=A-C},{MAT=S45C},{HRD=40-45HRC},{SUR=electroless nickel plating},{THESP=2 Retaining ring},{THEMAT=stainless steel},{D=8},{DTHE=-0.005/-0.014},{L=10},{LPOOL=[10.0:110.0/0.1]},{MM=0.90},{MMTHE=+0.1/0},{DD=7.0},{DDTHE=+0.09/0},{THESH=E},{THESPE=7},{ZZEDPOOL1='N/A','N/A','ED','ED'},{EDPOOL=[2.4:5/0.1]},{ZZED=N/A},{ED=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
THESP
附件·种类
ⁿ/ₐ
THEMAT
附件·材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
MMTHE
m公差
ⁿ/ₐ
E
[mm]
DD
d
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
THESH
附件挡圈·形状
ⁿ/ₐ
THESPE
附件挡圈·规格
ⁿ/ₐ
MHC01-D3-L10
MHC01
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
3
0.50
+0.05/2
2
2.0
+0.06/2
E
2
MHC01-D4-L10
MHC01
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
4
0.70
+0.1/2
2
3.0
+0.06/2
E
3
MHC01-D5-L10
MHC01
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
5
0.70
+0.1/2
2
4.0
+0.075/2
E
4
MHC01-D6-L15
MHC01
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
6
0.70
+0.1/2
2
5.0
+0.075/2
E
5
MHC01-D8-L15
MHC01
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
8
0.90
+0.1/2
3
7.0
+0.09/2
E
7
MHC01-D10-L15
MHC01
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
10
1.15
+0.14/2
3
9.6
0/-0.09
C
10
MHC01-D12-L18
MHC01
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
12
1.15
+0.14/2
4
11.5
0/-0.11
C
12
MHC02-D3-L10
MHC02
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个挡圈
弹簧钢
3
0.50
+0.05/2
2
2.0
+0.06/2
E
2
MHC02-D4-L10
MHC02
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个挡圈
弹簧钢
4
0.70
+0.1/2
2
3.0
+0.06/2
E
3
MHC02-D5-L10
MHC02
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个挡圈
弹簧钢
5
0.70
+0.1/2
2
4.0
+0.075/2
E
4
MHC02-D6-L15
MHC02
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个挡圈
弹簧钢
6
0.70
+0.1/2
2
5.0
+0.075/2
E
5
MHC02-D8-L15
MHC02
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个挡圈
弹簧钢
8
0.90
+0.1/2
3
7.0
+0.09/2
E
7
MHC02-D10-L15
MHC02
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个挡圈
弹簧钢
10
1.15
+0.14/2
3
9.6
0/-0.09
C
10
MHC02-D12-L18
MHC02
挡圈固定型·L尺寸选择型
S45C
40-45HRC
发黑
2个挡圈
弹簧钢
12
1.15
+0.14/2
4
11.5
0/-0.11
C
12
MHC06-D3-L10
MHC06
挡圈固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个挡圈
不锈钢
3
0.50
+0.05/2
2
2.0
+0.06/2
E
2
MHC06-D4-L10
MHC06
挡圈固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个挡圈
不锈钢
4
0.70
+0.1/2
2
3.0
+0.06/2
E
3
MHC06-D5-L10
MHC06
挡圈固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个挡圈
不锈钢
5
0.70
+0.1/2
2
4.0
+0.075/2
E
4
MHC06-D6-L15
MHC06
挡圈固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个挡圈
不锈钢
6
0.70
+0.1/2
2
5.0
+0.075/2
E
5
MHC06-D8-L15
MHC06
挡圈固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个挡圈
不锈钢
8
0.90
+0.1/2
3
7.0
+0.09/2
E
7
MHC06-D10-L15
MHC06
挡圈固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个挡圈
不锈钢
10
1.15
+0.14/2
3
9.6
0/-0.09
C
10
MHC06-D12-L18
MHC06
挡圈固定型·L尺寸选择型
SUS304
-
-
2个挡圈
不锈钢
12
1.15
+0.14/2
4
11.5
0/-0.11
C
12
MHC21-D2-L5
MHC21
挡圈固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
2
0.50
+0.05/2
2
1.5
+0.06/2
E
1.5
MHC21-D3-L5
MHC21
挡圈固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
3
0.50
+0.05/2
2
2.0
+0.06/2
E
2
MHC21-D4-L5
MHC21
挡圈固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
4
0.70
+0.1/2
2
3.0
+0.06/2
E
3
MHC21-D5-L10
MHC21
挡圈固定型·L尺寸指定型
S45C
-
发黑
2个挡圈
弹簧钢
5
0.70
+0.1/2
2
4.0
+0.075/2
E
4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表