카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
MJS*-* - 편구 스트레이트
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
접속 조인트·피팅 MJ・JL
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/tightening_fitting_mj_jl/mjs.prj},{NB=MJS8-10},{MODEL=MJS8-10},{TOD=8},{M=R3/8},{H1=17},{H2=14},{L=30.0},{A=12},{B=13.0},{MINBORE=6.0},{EXS=19.5},{W=31},{INFOTEXT=Product Info },{HEIGHT1=5.000},{HEIGHT2=9.500},{NDM=16.662},{CH=2.000},{CFI=10.600},{DH=1.500},{DFI=12.000},{HOLEFORNUT=8.200},{CHAMFER=9.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
TOD
적용 튜브 외경
ⁿ/ₐ
M
접속 구경
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MINBORE
최소 구멍 지름
ⁿ/ₐ
EXS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
MJS4-6
MJS4-6
4
R1/8
10
10
22.5
8
11.0
3.0
4.1
10
MJS4-8
MJS4-8
4
R1/4
14
10
26.0
11
11.0
3.0
3.9
14
MJS6-6
MJS6-6
6
R1/8
10
12
23.5
8
11.5
4.5
7.9
12
MJS6-8
MJS6-8
6
R1/4
14
12
27.0
11
11.5
4.5
7.8
19
MJS6-10
MJS6-10
6
R3/8
17
12
28.5
12
11.5
4.5
7.9
29
MJS8-6
MJS8-6
8
R1/8
12
14
25.5
8
13.0
6.0
19.5
16
MJS8-8
MJS8-8
8
R1/4
14
14
28.5
11
13.0
6.0
20.1
21
MJS8-10
MJS8-10
8
R3/8
17
14
30.0
12
13.0
6.0
19.5
31
MJS10-8
MJS10-8
10
R1/4
14
17
30.5
11
14.5
8.0
36.1
26
MJS10-10
MJS10-10
10
R3/8
17
17
31.5
12
14.5
8.0
36.1
35
MJS10-15
MJS10-15
10
R1/2
22
17
34.5
15
14.5
8.0
36.1
53
MJS12-8
MJS12-8
12
R1/4
16
19
32.0
11
16.0
9.0
57.8
32
MJS12-10
MJS12-10
12
R3/8
17
19
33.0
12
16.0
10.0
55.5
38
MJS12-15
MJS12-15
12
R1/2
22
19
36.0
15
16.0
10.0
57.8
56
MJS15-10
MJS15-10
15
R3/8
20
23
37.0
12
19.0
12.0
113.3
52
MJS15-15
MJS15-15
15
R1/2
23
23
40.0
15
19.0
12.0
115.2
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성