카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
MO - Electric motor (and its options)
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/accessories/motor_asmtab.prj},{NB=M4-MO23},{SIZE=M4},{EM=MO23},{EMX='MO23'},{BR=-},{SSH=-},{ENC=-},{PP=4},{SF=112M B14B},{P=200},{M=165},{N=130},{DD=28},{T=3,5},{EEM=60},{S=M10},{ADEM=177},{F=8},{G=31},{LEM=330},{KK=M25},{DH=M10x22},{WEM=28.0},{PPATH=motor_asmtpl.prj},{IVBR1=380-480 VAC},{IVBR2=24 VDC},{SMBTBR1=55,0},{SMBTBR2=60,0},{BTBR1=0,35},{BTBR2=0,15},{LBR=415},{ADBR1=177},{ADBR2=177},{EWBR1=10},{EWBR2=10},{D=28},{E=60},{Q=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
EM
Electric motor
ⁿ/ₐ
PP
P
[W]
SF
size & flange
ⁿ/ₐ
P
ØP
[mm]
M
ØM
[mm]
N
ØN f7
[mm]
DD
ØD j6
[mm]
T
[mm]
EEM
E
[mm]
S
[mm]
ADEM
AD
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
LEM
L (motor)
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
DH
ⁿ/ₐ
WEM
Weight (motor)
[kg]
IV
Input voltage
[VAC]
SMBT
Static max. braking torque
[Nm]
BT
Breaking time (no load)
[seg.]
LBR
L (brake)
[mm]
EW
Extra weight
[kg]
D
Ød j6
[mm]
E
[mm]
Q
[mm]
M1-MO2
M1-MO2
M1
MO2
0,09
56 B5
120
100
80
9
3
20
Ø7
102
3
10,2
178
M16
M4x12
3.6
-
9
20
3
M1-MO3
M1-MO3
M1
MO3
0,12
63 B14B
120
100
80
11
2,5
23
M6
107
4
12,5
192
M20
M4x12
4.5
253
11
23
3
M1-MO4
M1-MO4
M1
MO4
0,18
63 B14B
120
100
80
11
2,5
23
M6
107
4
12,5
192
M20
M4x12
4.7
253
11
23
3
M1-MO5
M1-MO5
M1
MO5
0,25
71 B14B
140
115
95
14
3,5
30
M8
119
5
16
214
M20
M5x12
6.0
270
14
30
3
M1-MO6
M1-MO6
M1
MO6
0,37
71 B14B
140
115
95
14
3,5
30
M8
119
5
16
214
M20
M5x12
6.3
270
14
30
3
M2-MO5
M2-MO5
M2
MO5
0,25
71 B14B
140
115
95
14
3,5
30
M8
119
5
16
214
M20
M5x12
6.0
270
14
30
3
M2-MO6
M2-MO6
M2
MO6
0,37
71 B14B
140
115
95
14
3,5
30
M8
119
5
16
214
M20
M5x12
6.3
270
14
30
3
M2-MO7
M2-MO7
M2
MO7
0,12
63 B5
140
115
95
11
2,5
23
Ø10
107
4
12,5
192
M20
M4x12
4.5
253
11
23
3
M2-MO8
M2-MO8
M2
MO8
0,18
63 B5
140
115
95
11
2,5
23
Ø10
107
4
12,5
192
M20
M4x12
47.0
253
11
23
3
M2-MO9
M2-MO9
M2
MO9
0,55
80 B14B
160
130
110
19
3,5
40
M8
130
6
21,5
243
M20
M6x12
10.0
300
19
40
3
M2-MO10
M2-MO10
M2
MO10
0,75
80 B14B
160
130
110
19
3,5
40
M8
130
6
21,5
243
M20
M6x12
11.0
300
19
40
3
M3-MO9
M3-MO9
M3
MO9
0,55
80 B14B
160
130
110
19
3,5
40
M8
130
6
21,5
243
M20
M6x12
10.0
300
19
40
3
M3-MO10
M3-MO10
M3
MO10
0,75
80 B14B
160
130
110
19
3,5
40
M8
130
6
21,5
243
M20
M6x12
11.0
300
19
40
3
M3-MO11
M3-MO11
M3
MO11
0,25
71 B5
160
130
110
14
3,5
30
Ø10
119
5
16
214
M20
M5x12
6.0
270
14
30
3
M3-MO12
M3-MO12
M3
MO12
0,37
71 B5
160
130
110
14
3,5
30
Ø10
119
5
16
214
M20
M5x12
6.3
270
14
30
3
M3-MO13
M3-MO13
M3
MO13
1,1
90S B14B
160
130
110
24
3,5
50
M8
145
8
27
260
M20
M8x19
13.0
335
24
50
5
M3-MO14
M3-MO14
M3
MO14
1,5
90L B14B
160
130
110
24
3,5
50
M8
145
8
27
288
M20
M8x19
14.0
360
24
50
5
M3-MO15
M3-MO15
M3
MO15
2,2
100L B14
160
130
110
28
3,5
60
M8
157
8
31
313
M20
M10x22
23.0
390
28
60
5
M3-MO16
M3-MO16
M3
MO16
3
100L B14
160
130
110
28
3,5
60
M8
157
8
31
313
M20
M10x22
25.0
390
28
60
5
M4-MO11
M4-MO11
M4
MO11
0,25
71 B5
160
130
110
14
3,5
30
Ø10
119
5
16
214
M20
M5x12
6.0
270
14
30
3
M4-MO12
M4-MO12
M4
MO12
0,37
71 B5
160
130
110
14
3,5
30
Ø10
119
5
16
214
M20
M5x12
6.3
270
14
30
3
M4-MO17
M4-MO17
M4
MO17
0,55
80 B5
200
165
130
19
3,5
40
Ø12
130
6
21,5
243
M20
M6x16
10.0
300
19
40
3
M4-MO18
M4-MO18
M4
MO18
0,75
80 B5
200
165
130
19
3,5
40
Ø12
130
6
21,5
243
M20
M6x16
11.0
300
19
40
3
M4-MO19
M4-MO19
M4
MO19
1,1
90S B5
200
165
130
24
3,5
50
Ø12
145
8
27
260
M20
M8x19
13.0
335
24
50
5
M4-MO20
M4-MO20
M4
MO20
1,5
90L B5
200
165
130
24
3,5
50
Ø12
145
8
27
288
M20
M8x19
14.0
360
24
50
5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성