카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58103 - Mini ball valve - Female / female BSP - Reduced bore - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58103.prj},{NB=bene_inox_458103-10_1},{REF=458103-10},{DN=10},{D=7.0},{F=3/8\"},{L1=41},{L2=23},{L3=27},{S=21},{POIDS=0.08},{V=1},{X=2},{PPATH=5810/5810_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 458103-8
458103-8
8
7.0
1/4"
40
23
27
21
0.06
Béné Inox 458103-10
458103-10
10
7.0
3/8"
41
23
27
21
0.08
Béné Inox 458103-15
458103-15
15
9.0
1/2"
46
23
29
25
0.13
Béné Inox 458103-20
458103-20
20
12.5
3/4"
55
23
32
31
0.19
Béné Inox 458103-25
458103-25
25
15.0
1"
65
23
34
38
0.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성