카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58813/58815 - Y filter - Female / female BSP or NPT - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
07_filtres
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/07_filtres/58813.prj},{NB=bene_inox_458813-50},{REF=458813-50},{FORME=Gaz},{DN=50},{DNP=2\"},{F=2},{L1=140},{L2=98},{MAILLE=1},{POIDS=1.65},{X=8},{L11=78},{D=51},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAILLE
(Sieve)
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 458813-8
458813-8
Gaz
8
1/4"
0
64
43
1
0.22
Béné Inox 458813-10
458813-10
Gaz
10
3/8"
0
64
43
1
0.22
Béné Inox 458813-15
458813-15
Gaz
15
1/2"
0
64
45
1
0.23
Béné Inox 458813-20
458813-20
Gaz
20
3/4"
1
80
52
1
0.35
Béné Inox 458813-25
458813-25
Gaz
25
1"
1
90
68
1
0.62
Béné Inox 458813-32
458813-32
Gaz
32
1"1/4
1
106
70
1
0.84
Béné Inox 458813-40
458813-40
Gaz
40
1"1/2
1
119
80
1
1.08
Béné Inox 458813-50
458813-50
Gaz
50
2"
2
140
98
1
1.65
Béné Inox 458815-8
458815-8
NPT
8
1/4"
0
64
43
1
0.22
Béné Inox 458815-10
458815-10
NPT
10
3/8"
0
64
43
1
0.22
Béné Inox 458815-15
458815-15
NPT
15
1/2"
0
64
45
1
0.23
Béné Inox 458815-20
458815-20
NPT
20
3/4"
1
80
52
1
0.35
Béné Inox 458815-25
458815-25
NPT
25
1"
1
90
68
1
0.62
Béné Inox 458815-32
458815-32
NPT
32
1"1/4
1
106
70
1
0.84
Béné Inox 458815-40
458815-40
NPT
40
1"1/2
1
119
80
1
1.08
Béné Inox 458815-50
458815-50
NPT
50
2"
2
140
98
1
1.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성