카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8011 - Coude 45° à souder - inox 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8011.prj},{NB=bene_inox_680114-400},{REF=680114-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{DP=4\" },{D=101.60},{E=2.11},{L=114.3},{R=152.40},{POIDS=1,174},{ANGLE=45.00},{L10=51.17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
DP
pouce
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680114-050
680114-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
1.65
57.2
28.60
0,052
Béné Inox 680114-075
680114-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1.65
57.2
28.60
0,082
Béné Inox 680114-100
680114-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1.65
57.2
38.10
0,111
Béné Inox 680114-150
680114-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1.65
63.5
57.20
0,189
Béné Inox 680114-200
680114-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1.65
76.2
76.20
0,305
Béné Inox 680114-250
680114-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1.65
85.7
95.30
0,430
Béné Inox 680114-300
680114-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1.65
92.1
114.30
0,556
Béné Inox 680114-400
680114-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2.11
114.3
152.40
1,174
Béné Inox 680111-050
680111-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
1.65
57.2
28.60
0,052
Béné Inox 680111-075
680111-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
1.65
57.2
28.60
0,082
Béné Inox 680111-100
680111-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
1.65
57.2
38.10
0,111
Béné Inox 680111-150
680111-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
1.65
63.5
57.20
0,189
Béné Inox 680111-200
680111-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
1.65
76.2
76.20
0,305
Béné Inox 680111-250
680111-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
1.65
85.7
95.30
0,430
Béné Inox 680111-300
680111-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
1.65
92.1
114.30
0,556
Béné Inox 680111-400
680111-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
2.11
114.3
152.40
1,174
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성