카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8012 - 45°clamp / welding bend - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8012.prj},{NB=bene_inox_680124-400},{REF=680124-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{E=2.11},{L1=114.3},{L2=79.4},{R=152.40},{POIDS=1,086},{ANGLE=45.00},{GORGE=type B},{DG=110.000},{LC=2.850},{L10=51.17},{L20=16.274}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680124-050
680124-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
25.00
1.65
57.2
25.4
28.60
0,048
Béné Inox 680124-075
680124-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
25.00
1.65
57.2
25.4
28.60
0,064
Béné Inox 680124-100
680124-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
50.50
1.65
57.2
28.6
38.10
0,138
Béné Inox 680124-150
680124-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
63.5
36.5
57.20
0,171
Béné Inox 680124-200
680124-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
64.00
1.65
76.2
44.5
76.20
0,273
Béné Inox 680124-250
680124-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
85.7
52.4
95.30
0,389
Béné Inox 680124-300
680124-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
91.00
1.65
92.1
60.3
114.30
0,514
Béné Inox 680124-400
680124-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
119.00
2.11
114.3
79.4
152.40
1,086
Béné Inox 680121-050
680121-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
25.00
1.65
57.2
25.4
28.60
0,048
Béné Inox 680121-075
680121-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
25.00
1.65
57.2
25.4
28.60
0,064
Béné Inox 680121-100
680121-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
50.50
1.65
57.2
28.6
38.10
0,138
Béné Inox 680121-150
680121-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
63.5
36.5
57.20
0,171
Béné Inox 680121-200
680121-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
64.00
1.65
76.2
44.5
76.20
0,273
Béné Inox 680121-250
680121-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
85.7
52.4
95.30
0,389
Béné Inox 680121-300
680121-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
91.00
1.65
92.1
60.3
114.30
0,514
Béné Inox 680121-400
680121-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
119.00
2.11
114.3
79.4
152.40
1,086
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성