카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8022 - Welding tee - Short clamp outlet - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8022.prj},{NB=bene_inox_680224-400},{REF=680224-400},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2=119.00},{E=2.11},{L1=104.8},{L2=69.9},{POIDS=1,240},{TYPE=type B},{DG=110.00},{LC=2.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680224-025
680224-025
Inox 316L
SF4
1/4"
6.35
25.00
0.89
44.5
22.2
0,025
Béné Inox 680224-038
680224-038
Inox 316L
SF4
3/8"
9.53
25.00
0.89
44.5
22.2
0,031
Béné Inox 680224-050
680224-050
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
25.00
1.65
47.6
22.2
0,059
Béné Inox 680224-075
680224-075
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
25.00
1.65
50.8
25.4
0,088
Béné Inox 680224-100
680224-100
Inox 316L
SF4
1"
25.40
50.50
1.65
54.0
28.6
0,174
Béné Inox 680224-150
680224-150
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
60.3
34.9
0,223
Béné Inox 680224-200
680224-200
Inox 316L
SF4
2"
50.80
64.00
1.65
73.0
41.3
0,352
Béné Inox 680224-250
680224-250
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
79.4
47.6
0,474
Béné Inox 680224-300
680224-300
Inox 316L
SF4
3"
76.20
91.00
1.65
85.7
54.0
0,608
Béné Inox 680224-400
680224-400
Inox 316L
SF4
4"
101.60
119.00
2.11
104.8
69.9
1,240
Béné Inox 680221-025
680221-025
Inox 316L
SF1
1/4"
6.35
25.00
0.89
44.5
22.2
0,025
Béné Inox 680221-038
680221-038
Inox 316L
SF1
3/8"
9.53
25.00
0.89
44.5
22.2
0,031
Béné Inox 680221-050
680221-050
Inox 316L
SF1
1/2"
12.70
25.00
1.65
47.6
22.2
0,059
Béné Inox 680221-075
680221-075
Inox 316L
SF1
3/4"
19.05
25.00
1.65
50.8
25.4
0,088
Béné Inox 680221-100
680221-100
Inox 316L
SF1
1"
25.40
50.50
1.65
54.0
28.6
0,174
Béné Inox 680221-150
680221-150
Inox 316L
SF1
1" 1/2
38.10
50.50
1.65
60.3
34.9
0,223
Béné Inox 680221-200
680221-200
Inox 316L
SF1
2"
50.80
64.00
1.65
73.0
41.3
0,352
Béné Inox 680221-250
680221-250
Inox 316L
SF1
2" 1/2
63.50
77.50
1.65
79.4
47.6
0,474
Béné Inox 680221-300
680221-300
Inox 316L
SF1
3"
76.20
91.00
1.65
85.7
54.0
0,608
Béné Inox 680221-400
680221-400
Inox 316L
SF1
4"
101.60
119.00
2.11
104.8
69.9
1,240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성