카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8025 - Welding tee - Short and reduced sleeve - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8025.prj},{NB=bene_inox_680254-400300},{REF=680254-400300},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L1=104.8},{L2=98.4},{POIDS=1,204},{E1=2.11},{E2=1.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2P
[pouce]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680254-050038
680254-050038
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
3/8"
9.53
47.6
47.6
0,051
Béné Inox 680254-075025
680254-075025
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1/4"
6.35
50.8
50.8
0,079
Béné Inox 680254-075038
680254-075038
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
3/8"
9.53
50.8
50.8
0,081
Béné Inox 680254-075050
680254-075050
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.70
50.8
50.8
0,092
Béné Inox 680254-100025
680254-100025
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1/4"
6.35
54.0
54.0
0,111
Béné Inox 680254-100038
680254-100038
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
3/8"
9.53
54.0
54.0
0,114
Béné Inox 680254-100050
680254-100050
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.70
54.0
54.0
0,125
Béné Inox 680254-100075
680254-100075
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.05
54.0
54.0
0,135
Béné Inox 680254-150025
680254-150025
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1/4"
6.35
60.3
60.3
0,188
Béné Inox 680254-150050
680254-150050
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.70
60.3
60.3
0,201
Béné Inox 680254-150075
680254-150075
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.05
60.3
60.3
0,211
Béné Inox 680254-150100
680254-150100
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.40
60.3
60.3
0,220
Béné Inox 680254-200025
680254-200025
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1/4"
6.35
73.0
66.7
0,303
Béné Inox 680254-200038
680254-200038
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
3/8"
9.53
73.0
66.7
0,306
Béné Inox 680254-200050
680254-200050
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.70
73.0
66.7
0,317
Béné Inox 680254-200075
680254-200075
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.05
73.0
66.7
0,326
Béné Inox 680254-200100
680254-200100
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1"
25.40
73.0
66.7
0,335
Béné Inox 680254-200150
680254-200150
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.10
73.0
66.7
0,353
Béné Inox 680254-250038
680254-250038
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
3/8"
9.53
79.4
73.0
0,416
Béné Inox 680254-250050
680254-250050
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.70
79.4
73.0
0,427
Béné Inox 680254-250075
680254-250075
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.05
79.4
73.0
0,436
Béné Inox 680254-250100
680254-250100
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.40
79.4
73.0
0,445
Béné Inox 680254-250150
680254-250150
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.10
79.4
73.0
0,462
Béné Inox 680254-250200
680254-250200
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.80
79.4
73.0
0,478
Béné Inox 680254-300050
680254-300050
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1/2"
12.70
85.7
79.4
0,550
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성