Modèle A5-102 - Accouplement élastique MJC sans jeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_102.prj},{NB=michaud_chailly_A5-102-41-12},{REF=A5-102-41-12},{D1=12},{D1B=16.000},{D2=12},{D3=41.3},{D3B=41},{L1=50.8},{L2=18.0},{VIS=M 4},{RTOR=0.053},{C=18.7},{CMAX=37.4},{DP=0.1},{DAX=1.27},{DAN=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-102.txt},{COR=11},{DN=4.000},{DT=7.000},{F=0.200},{DPAS=4.200},{PPATH=a5_102/a5_102_sbl.prj},{K=3.500},{S=4.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VIS
[mm]
RTOR
Rigidité Tortionnelle
[deg/Nm]
C
Couple nominal
[Nm]
CMAX
Couple maxi
[Nm]
DP
Désalignement parallèle
[mm]
DAX
Désalignement axial
[mm]
DAN
Désalignement angulaire
[°]
Michaud Chailly A5-102-15...
A5-102-15-4
4
4
15.0
22.9
7.6
M 2
1.068
0.9
1.8
0.05
0.51
0.8
Michaud Chailly A5-102-15...
A5-102-15-6
6
6
15.0
22.9
7.6
M 2
1.068
0.9
1.8
0.05
0.51
0.8
Michaud Chailly A5-102-19...
A5-102-19-6
6
6
19.1
27.9
9.8
M 2.5
1.007
1.7
3.4
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-19...
A5-102-19-8
8
8
19.1
27.9
9.8
M 2.5
1.007
1.7
3.4
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-25...
A5-102-25-8
8
8
25.4
31.8
11.9
M 3
0.212
8.5
17
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-25...
A5-102-25-10
10
10
25.4
31.8
11.9
M 3
0.212
8.5
17
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-25...
A5-102-25-12
12
12
25.4
31.8
11.9
M 3
0.212
8.5
17
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-33...
A5-102-33-10
10
10
33.3
47.6
15.0
M 3
0.106
9.9
19.7
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-33...
A5-102-33-12
12
12
33.3
47.6
15.0
M 3
0.106
9.9
19.7
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-33...
A5-102-33-14
14
14
33.3
47.6
15.0
M 3
0.106
9.9
19.7
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-12
12
12
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-14
14
14
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-16
16
16
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-20
20
20
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-14
14
14
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-16
16
16
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-20
20
20
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-25
25
25
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-16
16
16
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-20
20
20
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-25
25
25
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-30
30
30
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表